- 您可在此處回到首頁
- 感測技術
- 安全開關
- PSENmag - 非接觸式磁性安全開關
- PSENmag 搭配電子/電子機械式繼電器
-
感測技術 (1164)
- 位置監控裝置 (27)
- 安全開關 (374)
- 具備護罩鎖定功能的安全開關 (263)
- 安全光柵 (442)
- 安全視覺照相系統 (21)
- 安全雷達系統 (18)
- 安全雷射掃描器 (19)
- 開關(選擇方案:控制元件) (632)
- 小型控制器 PNOZmulti (274)
- 控制器 (327)
- 機器人 (14)
- 驅動技術 (619)
- 網路 (28)
- 操作與監控 (254)
- 軟體 (13)
- 連接技術 (324)
找到 9 產品
比較產品的最大數量已到達,或該產品已在比較清單中
關閉
用於磁性安全開關的致動器,圓柱設計,
M12,IP69,操作距離 8 mm,PU = 1 個致動器,不鏽鋼外殼,通過ATEX
認證。
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
用於磁性安全開關的致動器,方形設計,
IP67,操作距離 3 mm,高度設計 13 mm,PU = 1 個致動器。
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
用於磁性安全開關的致動器,圓柱設計,
M12,IP6K9K,操作距離 8 mm,PU = 1 個致動器。
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
用於磁性安全開關的致動器,方形設計,
IP67,操作距離依致動器而定 8/12 mm,高度設計 13 mm,
PU = 1 個致動器。
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
用於磁性安全開關的致動器,圓柱設計
M30,IP67,操作距離依致動器而定 8/12 mm,高度設計 13
mm,PU = 1 個致動器。
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
用於磁性安全開關的致動器,長方體設計,IP6K9K,
操作距離 12 mm,高度設計 20 mm,PU = 1 個致動器。
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
用於磁性安全開關的致動器,方形設計,
IP67,操作距離 10 mm,高度設計 18 mm,PU = 1 個致動器。
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
用於磁性安全開關的致動器,方形設計,
IP67,操作距離 3 mm,高度設計 18 mm,PU = 1 個致動器。
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價