text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 15 產品
PSEN cs6.2p 1switch
542250
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M8 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件唯一完全編碼開關。 ...

根據要求
PSEN cs6.1p 1switch
542150
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M8 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關,有 致動器,最大 8 個教導程序 ...

根據要求
PSEN cs6.1n 1switch
542153
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有 致動器,最大 8 個教導程序 ...

根據要求
PSEN cs6.2 M12/8 1switch
542259
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件唯一完全編碼開關。 ...

根據要求
PSEN cs5.1p 1switch
542050
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M8 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關。 ...

根據要求
PSEN cs5.11 M12/8 1switch
542051
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關,磁性栓鎖。 ...

根據要求
PSEN cs6.2n 1switch
542253
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件唯一完全編碼開關。 ...

根據要求
PSEN cs5.1n 1switch
542053
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關。 ...

根據要求
PSEN cs5.1 M12/8 1switch
542059
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關。 ...

根據要求
PSEN cs6.11 M12/8 1switch
542151
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有 致動器,最大 8 個教導程序 ...

根據要求
PSEN cs5.11n 1switch
542063
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,公接頭 M12/5- pin,適用於安全等級高達 SIL 3 或 PL e 的應用,IP67,類型操作距離 (方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼 ...

根據要求
PSEN cs6.11n 1switch
542163
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,公接頭 M12/5- pin,適用於安全等級高達 SIL 3 或 PL e 的應用,IP67,類型操作距離 (方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編 ...

根據要求
PSEN cs6.21n 1switch
542263
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,公接頭 M12/5- pin,適用於安全等級高達 SIL 3 或 PL e 的應用,IP67,類型操作距離 (方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件唯一 ...

根據要求
PSEN cs6.1 M12/8 1switch
542159
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有 致動器,最大 8 個教導程序 ...

根據要求
PSEN cs6.21 M12/8 1switch
542251
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件唯一完全編碼開關。 ...

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途