540120 SDD ES SET SCREW TERMINALS 我的下載 SDD(安全裝置診斷),用於 45 mm 外殼的插入式端子組,螺絲式,PU 2 件,每個 X1 4-pin 和 X2 8- pin。 根據要求 即將可供貨 已有庫存 根據要求 比較 根據要求 加入購物車 {"id":"540120","name":"SDD ES SET SCREW TERMINALS","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PS"]}
540121 SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS 我的下載 SDD(安全裝置診斷),用於 45 mm 外殼的插入式端子組,彈簧式,PU 2 件,每個 X1 4-pin 和 X2 8-pin。 根據要求 即將可供貨 已有庫存 根據要求 比較 根據要求 加入購物車 {"id":"540121","name":"SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PS"]}