Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"750002","name":"PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}

Actual product may vary
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
Product ID: 750002
備用的插入式端子,螺絲端子,PU = 每 1 件 X1、X2、
X3、X4,2-pin,用於 12.5 mm 外殼。
單元
On request
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
環境
RoHS 合規性 | 是 |
REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27371392 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000017 |
ETIM 參考特色 | EC002498 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548045802 |
體積 | 0.230 dm3 |
Harmonized System Code | 85369010 |
海關關稅編號類型 | TARIC |
使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
每個包裝單位的數量 | 1 |