Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"402356","name":"PIT Windows Logon Licence 1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT Windows Logon Licence 1
Número de producto: 402356
GTIN:
PIT Windows Logon licence for 1 activation
Birim
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27371292 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000017 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002024 |
Accesorios Opcionales
PITreader
402255
PITreader base unit. Sistema de autenticación RFID. Contenido:
unidad base, conector macho [402307]. Accesorios necesarios: PITreaderkey
adapter.
PITreader S base unit
402256
PITreader S base unit. Sistema de autenticación RFID con
volumen de funciones ampliado. Contenido: unidad base, conector macho[402307].
Accesorios necesarios: PITreader key adapter.
PITreader card unit
402320
PITreader card unit. Sistema de autenticación RFID para
tarjetas, adhesivos y llaves. Contenido: unidad base, conector macho[402307],
PITreader card Adapter.
PITreader S card unit
402321
PITreader S card unit. Sistema de autenticación RFID para tarjetas,
adhesivos y llaves, con volumen de funciones ampliado. Contenido:
unidad base, conector macho [402307], PITreader card Adapter.
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
PITgatebox con PITreader Key (unidad táctil), carcasa con parada deemergencia (2 NC/1
NA), 2 pulsadores luminosos (1 NA por pulsador) y PITreader Key,
conexión superior, conector macho M12 de 12 polos y conector hembra
M12 de 4 polos, interface Ethernet, IP65, 5 discos protectores de
color GN, BU, RD, YE y transparente
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
PITgatebox con PITreader Key (unidad táctil), carcasa con parada deemergencia (2 NC/1
NA), 2 pulsadores luminosos (1 NA por pulsador) y PITreader Key,
conexión inferior, conector macho M12 de 12 polos y
conector hembra M12 de 4 polos, interface Ethernet, IP65, 5 discosprotectores de
color GN, BU, RD, YE y transparente
PIT gb QLLE y up ETH
G1000041
PITgatebox con PITreader Card (unidad táctil), carcasa con parada deemergencia (2
NC/1 NA), 2 pulsadores luminosos (1 NA por pulsador) y PITreader Card,
conexión superior, conector macho M12 de 12 polos y
conector hembra M12 de 4 polos, interface Ethernet, IP65, 5 discosprotectores de
color GN, BU, RD, YE y transparente
PIT gb QLLE y down ETH
G1000042
PITgatebox con PITreader Card (unidad táctil), carcasa con parada deemergencia (2
NC/1 NA), 2 pulsadores iluminados (1 NA por pulsador) y PITreader Card,
conexión inferior, conector macho M12 de 12 polos y
conector hembra M12 de 4 polos, interface Ethernet, IP65, 5 discosprotectores de color
GN, BU, RD, YE y transparente