text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

SDD ES PROFINET

Numero dell'articolo: 540138
GTIN: 4046548083026
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), endüstriyel haberleşme modülü,standart, Profinet, 2 RJ45 bağlantı noktası, 6 dijital giriş/çıkış, takılıp çıkarılabilenbağlantı terminalleri (ünite ile verilmez).

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Scopo di U1 Alimentazione del modulo  
Tensione di alimentazione (V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 2  
Numero ingressi digitali 6  
6  
N. uscite a semiconduttore 6  
Uscita SC protezione CC Sì  
Interfaccia fieldbus PROFINET/  
Tipo dispositivo del fieldbus Slave  
Veloc. trasferimento impost. 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Collegamento fieldbus RJ45  
Isolam. elettrico fieldbus Sì  
Tipo di isolam. elettrico Isolamento funzionale  
N. interfacce MODBUS 8  
Connessione modbus RJ45  
Modalità operative modbus Auto-MDIX  
Autonegotiation  
Isolam. galv. di modbus Sì  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
55  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 90 % UR a 55 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti
Isolamento elettrico 1 tra Ethernet e tensione sistema  
Tipo isolamento elettrico 1 Isolamento funzionale  
Posizione di montaggio A scelta  
Dimensioni guide DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia piastra front. PC  
Mater. custodia Parte super. PC  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite estraibile  
Morsetto a molla estraibile  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 12 AWG  
Altezza 115  
Larghezza 45  
Profondità 95  
Peso netto 160  
Peso lordo 175  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242608  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548083026  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

SDD ES SET SCREW TERMINALS
SDD ES SET SCREW TERMINALS 540120
SDD (Safety Device Diagnostics), set di morsetti “plug-in” per custodia 45 mm, tecnica morsetti a vite, confezione = 2 pezzi, ognuno X1 4 poli eX2 8 poli.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS 540121
SDD (Safety Device Diagnostics), set di morsetti “plug-in” per custodia 45 mm, tecnica morsetti a molla, confezione = 2 pezzi, ognuno X1 4 polie X2 8poli.