Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"772172","name":"PNOZ m EF 1MM2DO","price":"6165.0","currency":"SEK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Actual product may vary
PNOZ m EF 1MM2DO
Product ID: 772172
GTIN: 4046548070651
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
säker övervakning av 1 axel, 2 säkra utgångar, kaskadkopplingsingång.
Enhet
Your Price
SEK6,165.00
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Användningsområde | Fail-safe |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U2 |
Versorgung der HL-Ausgänge
Versorg. der Sensor-Auswertung |
| Manöverspänning 2 (V) | 24 |
| Typ av matningsspänning U2 | DC |
| Tolerans för U2 | -20 %/+25 % |
| Potentialavskiljning U2 | ja |
| Syfte med UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Källa intern spänning | über Basisgerät |
| Spänningstyp för UINT1 | DC |
| Tillåtna laster |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Ingång för närhetskontakt
| prog.övervak.F utan hyst.NS | 0,1 Hz - 5 kHz |
Ingångsinkrementell kodare
| Antal inkrementalgivaringångar | 1 |
| Anslutning (inkrementalgivare) | Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig |
| Fasläge diff.sign. Inkr.giv | 90° ±30° |
| prog.övervak.F utan hyst.inkr | 0,1 Hz - 500 kHz |
Halvledarutgångar
| Potentialavskiljning för HLA | ja |
| HL-A kortsl.säker | ja |
Halvledarutgångar (standard)
| Antal hjälputgångar | 1 |
| galv.avskiljn. inte sä. HL-utg | ja |
| Kortsl.skydd inte sä. HLA | ja |
Kaskadutgång som standardutgång
| Antal kaskadutgångar | 1 |
| galv.avskilj. kaskd-hjälp-HLAg | ja |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | 0 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Kondensation tillåten? | unzulässig |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | IP54 |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar | IP20 |
Times
| Reakti.tid gränsvärdesöverskr | 1/f_ist + 10ms |
Potentiell separation
| Potentialavskiljning 1 mellan | Sensor und Systemspannung |
| Typ av potentialavskiljning 1 | Funktionsisolierung |
| Potentialavskiljning 2 mellan | HL-Ausgang und Systemspannung |
| Typ av potentialavskiljning 2 | Basisisolierung |
Mekaniska data
| Monteringsläge | waager. auf Hutschiene |
| Monteringsskenans mått |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Kåpmaterial underdel | PC |
| Kåpmaterial främre platta | PC |
| Kåpmaterial överdel | PC |
| Anslutningsplint |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Plinttyp | steckbar |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24 - 12 AWG |
| Mått höjd | 101.4 |
| Mått bredd | 22.5 |
| Mått djup | 120 |
| Nettovikt | 131 |
| Bruttovikt | 141 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242205 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548070651 |
| Volym | 0.366 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Optional accessories
Kr.467.00
Kr.535.00
Kr.671.00
PNOZ msi b4 Box
773845
Shielded connection box PSEN msi b4, for connecting an
incremental encoder to a proximity switch, with/without pull resistor,
with additional supply for the proximity switch.
Kr.613.00
PNOZ msi S09
773870
Universal adapter, 9-pin D-Sub, for PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
speed monitor and PSS motion monitoring.
Kr.1,396.00
PNOZ msi S15
773871
Universal adapter, 15-pin D-Sub, for PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
speed monitor and PSS motion monitoring.
Kr.1,599.00
PNOZ msi S25
773872
Universal adapter, 25-pin D-Sub, for PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
speed monitor and PSS motion monitoring.
Kr.1,835.00
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Connector for connecting the modules on the left-hand side of the
base unit PNOZmulti, yellow/black (10 pieces).
Kr.383.00
Obligatory accessories
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Set of spare plug-in terminals, 4-pin in screw technology; PU = each 1piece
X1, X2, X3, X4.
Kr.235.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Set of spare plug-in terminals, 4-pin in spring force technology; PU =each 1
piece X1, X2, X3, X4.
Kr.235.00