Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"375314","name":"Protective Cover PMI 12.1\"/31cm","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167036","0010400216703680FD"]}
Protective Cover PMI 12.1"/31cm
Numero dell'articolo: 375314
GTIN: 4046548003956
Protective membrane for PMI 12.1"/31 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.
Articolo in corso di dismissione
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
| Volym | 0 dm3 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27330292 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 43211902 |
| GTIN | 4046548003956 |
| Harmonized System Code | 39191080 |