Компоненты системы SafetyNET p

Гибкое применение с любой сетевой архитектурой

Компоненты системы SafetyNET p

Благодаря компонентам системы SafetyNET p у вас есть широкий спектр возможностей для проектирования топологии вашей сети. Доступны компоненты инфраструктуры Ethernet, такие как кабели и разъемы.

В сетях Ethernet компоненты системы SafetyNET p реализуют сетевую инфраструктуру. Результат: разнообразие сетевых топологий и повышенное расширение и производительность сети.

Преимущества разъемов SafetyNET p

  • Быстрая и простая установка с помощью технологии IDC (быстрое установление контакта без дополнительных инструментов)
  • Совместимость с офисным оборудованием благодаря разъему RJ 45
  • Цветовая маркировка помогает избежать ошибок при вставке жил кабеля

Разъем и кабель — хорошее сочетание

Кабель SafetyNET p

  • Стандартный кабель для Industrial Ethernet
  • Электрический: Кат. 5e, Fast Ethernet (100 Мбит/с), 4-проводный

Инструмент для снятия изоляции при монтаже

  • Инструмент для зачистки кабелей SafetyNET p
  • Метод снятия изоляции экономит время, уменьшает количество ошибок при установке

Области применения в сети SafetyNET p

Повышенная эксплуатационная готовность сети:

  • Устойчивость ЭМС  можно повысить с помощью волоконно-оптической связи
  • Кольцевое резервирование при прерывании пути связи или в случае неисправности компонента 

Более высокое расширение сети:

  • нет проблем с преодолением больших расстояний благодаря оптоволоконной связи
  • Возможно преодоление расстояний до 30 км

Логическая сегментация через VLAN (виртуальную локальную сеть):

  • управляемые коммутаторы PSSnet SHL поддерживают VLAN
  • VLAN обеспечивает логическую сегментацию сети независимо от физического расположения устройств
  • Абоненты могут быть назначены в VLAN через конфигурацию коммутатора.
  • Использование доступного интервала может быть увеличено
  • Коммутаторы могут отдавать приоритет данным из одной VLAN по сравнению с данными из другой VLAN.

Наш ассортимент изделий: компоненты системы SafetyNET p

Stripping Tool

Stripping Tool for SafetyNET p Cable
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Откройте форму контакта
Телефон:+380 67 4046277
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения