text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.

Hledali jste „PSS u2 ES 4AI U“

    PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
    620020
    Сигнальная лампа временной блокировки защиты PITsign по стандарту EN61496, с лампой накаливания, настенный монтаж, постоянная подсветка с опцией для контроля, напряжениепитания: 24 В пост. тока/ 7 Вт / 500 мА, 2 полупроводниковых выхода для контроля функций, тип защиты корпуса: IP65, диаметр: 100 мм, высота: 138,5 мм, сигнальная лампа операции временной блокировки защиты.

    Na vyžádání
    PIT si 1.1 muting lamp
    620010
    Сигнальная лампа временной блокировки защиты PITsign, с лампойнакаливания, настенный монтаж, напряжение питания: 24 В пост. тока / 5 Вт / 300 мА, тип защиты корпуса: IP65, диаметр: 100 мм, высота: 138,5 мм, сигнальная лампа режима временной блокировки защиты.

    Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití