Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"620010","name":"PIT si 1.1 muting lamp","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT si 1.1 muting lamp
Номер артикула: 620010
Сигнальная лампа временной блокировки защиты PITsign, с лампойнакаливания, настенный монтаж, напряжение питания: 24 В пост. тока
/ 5 Вт / 300 мА, тип защиты корпуса: IP65, диаметр: 100 мм, высота:
138... Больше
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
Сигнальная лампа временной блокировки защиты PITsign, с лампойнакаливания, настенный монтаж, напряжение питания: 24 В пост. тока / 5 Вт / 300 мА, тип защиты корпуса: IP65, диаметр: 100 мм, высота: 138,5 мм, сигнальная лампа режима временной блокировки защиты.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus |
Самоконтроль | nein |
Лампа | Glühbirne |
Тип лампы | BA15d, 24 V DC, 5W |
Срок службы (эл.) сигн. лампы | 1.000 Stunden |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) |
24
24 |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 5 |
Экологические данные
Окружающая температура |
-25
50 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Кабельный ввод | ISO 20 mm |
Монтажное положение | любое |
Материал корпуса крышки | PC |
Нижняя часть материала корпуса | ABS |
Соединительная клемма | Пружинная клемма |
Размер по высоте | 138.5 |
Диаметр | 100 |
Вес нетто | 255 |
Вес брутто | 331 |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85311095 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
EAN-код | 4046548002614 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27143209 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000035 |
Эталонная функция ETIM | EC001332 |
Объем | 2.657 |