Poistuva tuote
Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Hait hakusanalla "PMCcable M2/C1B3/020/10Q/S1"
Tarkoititko: PMCcable M2/c2b2/020/10Q/S1?
PMCprotego D.06/01G/0/0/2/208-480VAC
Servo amplifier, continuous output current at 3 x 400 VAC: 6 A,
Peak output current for 2 s: 18 A, peak output current for 5 s: 12 A,
power consumption in S1 mode: 4.5 kVA, integrated brake resistor,
hardware options: expansion card PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR,
expansion card PosI/O.
PMCprotego D.24/000/0/0/2/208-480VAC
Poistuva tuote
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax
(5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake
resistor.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
PMCprotego D.48/000/0/0/2/208-480VAC
Poistuva tuote
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 48 A; Imax
(5 s) = 96 A; Power consumption in S1 mode: 35 kVA required
accessories: Brake resistor 15 Ohm.
PMCprotego D.72/000/0/0/2/208-480VAC
Poistuva tuote
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 72 A; Imax
(5 s) = 140 A; Power consumption in S1 mode: 50 kVA required
accessories: Brake resistor 10 Ohm.
PMCprotego D.06/000/0/0/2/208-480VAC
Poistuva tuote
Сервоусилитель, длительный выходной ток при 3 x 400 В перем. тока: 6 A,
Макс. вых. ток не более 2 с: 18 A, Макс. вых. ток не более 5 с: 12 A,
потребление электроэнергии при эксплуатации S1: 4,5 кВА,
встроенныйтормозной резистор.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PMCprotego D.01/000/0/0/2/208-480VAC
Poistuva tuote
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax
(2 s) = 4.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.1
kVA Integral brake resistor.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
PMCprotego D.03/000/0/0/2/208-480VAC
Poistuva tuote
Сервоусилитель, длительный выходной ток при 3 x 400 В перем. тока: 3 A,
макс. вых. ток не более 2 с: 9 A, макс. вых. ток не более 5 с: 6 A,
потребление электроэнергии при эксплуатации S1: Встроенный
тормознойрезистор на 2,2 кВА.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PMCprotego D.12/000/0/0/2/208-480VAC
Poistuva tuote
Сервоусилитель, длительный выходной ток при 3 x 400 В перем. тока: 12 A,
Макс. вых. ток не более 2 с: 24 A, Макс. вых. ток не более 5 с: 24 A,
потребление электроэнергии при эксплуатации S1: Встроенный
тормознойрезистор на 9 кВА.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PMCprotego D.12/200/0/0/2/208-480VAC
Poistuva tuote
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax
(5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA Integral brake
resistor Further hardware options: Expansion card PROFIBUS-DP slave.
PMCprotego D.12/100/0/0/2/208-480VAC
Poistuva tuote
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax
(5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA Integral brake
resistor Further hardware options: Expansion card
I/O.
PMCprotego D.12/010/0/0/2/208-480VAC
Poistuva tuote
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax
(5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA Integral brake
resistor Further hardware options: Expansion card PosI/O.
PMCprotego D.24/200/0/0/2/208-480VAC
Poistuva tuote
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax
(5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake
resistor Further hardware options: Expansion card PROFIBUS-DP slave.
PMCprotego D.24/100/0/0/2/208-480VAC
Poistuva tuote
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax
(5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake
resistor Further hardware options: Expansion card I/O.
PMCprotego D.24/010/0/0/2/208-480VAC
Poistuva tuote
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax
(5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake
resistor Further hardware options: Expansion card PosI/O.
PMCprotego D.12/000/0/P/2/208-480VAC
Poistuva tuote
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x
400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax (2 s) = 30 A; Imax (5
s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA Integral brake resistor.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
PMCprotego D.24/000/0/P/2/208-480VAC
Poistuva tuote
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x
400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 s) = 72 A; Imax (5
s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake
resistor.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
PMCprotego D.06/100/0/0/2/208-480VAC
Poistuva tuote
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax
(2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4.5 kVA
Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card
I/O.
PMCprotego D.01/010/0/0/2/208-480VAC
Poistuva tuote
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax
(2 s) = 4.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.1
kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card
PosI/O.
PMCprotego D.06/010/0/0/2/208-480VAC
Poistuva tuote
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax
(2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4.5 kVA
Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card
PosI/O.
PMCprotego D.01/100/0/0/2/208-480VAC
Poistuva tuote
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax
(2 s) = 4.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.1
kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card
I/O.
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous