Original Page
Фактическое изделие может отличаться
PSEN op Protective Column-190/1
Номер артикула: 630954
GTIN: 4046548068924
Алюминиевый профиль длиной 190 см. В сочетании с изделием «Основаниезащиты PSEN op
/1» и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты PSENop»
обеспечивается защита световых завес от сильных
механических воздействий.
Общие данные
| Подтверждено | - |
технические данные
механические данные
| Материал корпуса | Алюминий |
| Вес нетто | 11970 |
| Вес брутто | 12600 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27273791 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068924 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Необходимые принадлежности
PSEN op Protective Base/1
630955
Основание защиты PSEN op/1 состоит из пластины, изготовленной изнержавеющей стали
и 3 пружин, в также соответствующих крепежных приспособлений. Всочетании с изделием «Колонна защиты PSEN op
» и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты
PSEN op» обеспечивается защита световых завес от
сильных механических воздействий.
PSEN op Protective Bracket-6/1
630957
Монтажный комплект с 6 монтажными профилями для крепления
защитной световой завесы серии «PSEN op.../1» длиной
свыше 120 см в соответствующей колонне защиты
PSEN op/1 из алюминиевого профиля.
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
Монтажный комплект с 4 монтажными профилями для крепления
зеркала серии «Зеркало PSEN op.../1» в соответствующей колонне защиты
PSEN op/1 из алюминиевого профиля.
Английский
2D drawing
CAD 2D drawing (DXF Autodesk Drawing Interchange Format)
Описание:PSEN op Column-190: PSEN op Protective Column/1
Размер файла:0,3 MB
Дата:07.09.2012
CAD 2D drawing (Portable Document Format (Adobe Acrobat))
Описание:PSEN op Column-190: PSEN op Protective Column/1
Размер файла:0,1 MB
Дата:07.09.2012
Operating Manual
Operat.Man. PSEN op Protective Column/1
Описание:PSEN op Protective Column/1 (1002908-02)
Размер файла:0,6 MB
Дата:11.07.2013
Русский
3D модель
CAD 3D модель (IGES - Initial Graphics Exchange Spec.)
Описание:PSEN op Column-190: PSEN op Protective Column/1
Размер файла:0,9 MB
Дата:07.09.2012
CAD 3D модель (STEP - Product Model Data)
Описание:PSEN op Column-190: PSEN op Protective Column/1
Размер файла:0,4 MB
Дата:07.09.2012