text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN sl-1.0p 2.2 / PSEN sl-1.0fm 1unit

Номер артикула: 570662
GTIN: 4046548074680
Устройство защитной блокировки PSENslock, уникально кодированное, сэлектромагнитным запиранием, сдатчиком безопасности и актуатором (свободно движущимся), запиранием для защиты процесса, с удерживающей силой 1000 Н,8-контактным штекерным разъемом M12, с возможностью последовательного соединения Важная информация: Данный элемент находится в конце ж...  Больше

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Устройство защитной блокировки PSENslock, уникально кодированное, сэлектромагнитным запиранием, сдатчиком безопасности и актуатором (свободно движущимся), запиранием для защиты процесса, с удерживающей силой 1000 Н,8-контактным штекерным разъемом M12, с возможностью последовательного соединения Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
FCC  
IC  
EAC (евраз.)  
Принцип датчика Приемопередатчик  
Уровень шифров. по ISO 14119 Высокий  
Классификация по EN 60947-5-3 PDDB  
Кодирование приемопередатчика с уникальной кодировкой  
Пригодны для последовательного да  
тип устройства Единица  
 
Напряжение питания (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 7.2  
Число входов 3  
Напряжение пост.тока на входах 24 V DC  
Число выходов OSSD 2  
Number of sig. outputs 1  
Защита П/П выхода от КЗ Да  
Категория исп. по EN 60947-1 DC-12  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -25  
55  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
ЭМС по стандарту... EN 55011: Класс А  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Вибрация по стандарту... EN 60947-5-2  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Ускор.уд.возд. по стандарту2
Категория перенапряжения III  
Тип защиты, корпус IP67  
Holding force magnet on 1000  
Макс. вертикальное отклонение 5 мм  
Макс. угловое смещение 2,5 град.  
Исполнительный механизм типа 1 PSEN sl-1.0fm 2.1  
Возможен монтаж дат. заподлицо Да, соблюдать инст. по монтажу  
Тип соединения M12, 8-контактный, штыревой  
Кабельные линии LiYY 8 x 0,25 мм2  
Материал верхней части кожуха PBT  
Материал анкерной пластины Никелированная сталь  
Материал опорной плиты Антикородный, твердый анодир.  
Материал исполнительного механ Антикородный, твердый анодиров  
Размер по высоте 172  
Размер по ширине 45  
Размер по глубине 44  
Вес нетто 1710  
Вес брутто 1770  
Рабочая частота 122 кГц - 128 кГц  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272603  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548074680  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Односторонние винты, односторонний слот, M5x20, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10 штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x,PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN Y junction  M12-M12/M12
PSEN Y junction M12-M12/M12 540328
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X2, устройство оценки), 8 контактов, тип A на гнездовом разъеме M12 (X1, датчик/следующая съемная клемма), 8 контактов, тип A и гнездовой разъем M12 (X3, датчик), черный, прямой, 8 контактов, тип A, полиуретан, 0,25 м, 8 × 0,25 мм², желтый, для подключения PSENcode и PSENslock.
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X2, устройство оценки), 8 контактов, тип A на гнездовом разъеме M12 (X1,датчик), 8 контактов, тип A и гнездовой разъем M8 (X3, сигнальныйвыход/Lock_Unlock), черный, прямой, 4 контакта, тип A, полиуретан, 0,25 м, 4 × 0,25 мм²,черный, для подключения дополнительных сигналов при подключении PSENcode и PSENslock.
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Монтажный кронштейн для распашных и створчатых дверей, подходит для запирающих устройств PSENslock и PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 монтажных кронштейна для распашных дверей, подходят для запирающих устройств PSENslock и PSENslock2. По 1 кронштейну для датчика и актуатора.
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Механический дополнительный модуль, подходящий для защитных запирающих устройств PSENslock и PSENslock2, для использованияв качестве блокировки перезапуска, для обеспечения защиты при работах, выполняемыхв опасной зоне остановленной машины, решение, позволяющее прикрепить до двух навесныхзамков для обеспечения безопасности.
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Децентрализованный пассивный распределитель для подключения PSENcode,PSENslockand PSENini к системе управления Pilz, макс. 4 датчика, класс защиты IP67.