text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSSu E S 2AI U

Номер артикула: 312440
GTIN: 4046548027112
PSSu, электронный модуль, стандартный, аналоговые входы и выходы, 2входа, 3 настраиваемых диапазона напряжения, 0 - 10 В, однополюсный, спривязкой к земле, - 10/0 - 10 В, двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 12 бит.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

PSSu, электронный модуль, стандартный, аналоговые входы и выходы, 2входа, 3 настраиваемых диапазона напряжения, 0 - 10 В, однополюсный, спривязкой к земле, - 10/0 - 10 В, двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 12 бит.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
TÜV  
Области применения Стандартный  
 
Число аналоговых входов 2  
Тип аналоговых входов Напряжение  
Диапазон сигн., аналог. вход 0 .. 10В (дифф. вход)  
0 .. 10В (несимметричный)  
-10... 10В (дифф. вход)  
Тип вход. аналог. сигнала 1 Несимметричный  
Диапазон вх. аналог. сигнала1 0 - 10 В  
Тип вход. аналог. сигнала 2 Дифференциальный вход  
Диапазон вх. аналог. сигнала2 0 - 10 В  
Тип вход. аналог. сигнала 3 Дифференциальный вход  
Диапазон вх. аналог. сигнала3 -10 - 10 В  
Тип входного фильтра RC-фильтр  
Разрешение аналоговых входов 12  
Метод преоб. ан. вх. сигнал Последовательное приближение  
Развязка потен., аналог. вх./ Да  
Входы с развязкой потенциалов да  
Климат. совмест. с EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  
60  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 61000-4-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Ускор.уд.возд. по стандарту2
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60664-1  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм
Нижняя часть материала корпуса ПК  
Материал корпуса лиц. панели ПК  
Код материала корпуса Полиамид  
Тип клеммы вставной  
Размер по высоте 76  
Размер по ширине 12.6  
Размер по глубине 60.2  
Вес нетто 34  
Вес брутто 39  
Название кодирующего элемента D  
Цвет кодирующего элемента Темно-серый  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
Оксид свинца  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242601  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001596  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548027112  
Объем 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

PSSu BP 1/8 S
PSSu BP 1/8 S 312600
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 4 уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение.
PSSu BP 1/8 C
PSSu BP 1/8 C 312601
PSSu, базовый модуль для электронный модулей, периферия, 1-рядный, 4 уровня подключения, 8 клемм, пружинные контакты.
PSSu BP-C 1/8 S
PSSu BP-C 1/8 S 312610
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный, 4 уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение.
PSSu BP-C 1/8 C
PSSu BP-C 1/8 C 312611
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный, 4 уровня подключения, 8 клемм, пружинные контакты.

Дополнительные принадлежности

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10 штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, металлическая версия, для большоймеханической нагрузки, ПУ 2 штуки.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, оконечная пластина с интегрированным оконечным резистором.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10 штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных, электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4 с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных, электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4 с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.