Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"312500","name":"PSSu E S 2AI TC","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu E S 2AI TC
Номер артикула: 312500
GTIN: 4046548052572
PSSu, электронный модуль, стандартный, аналоговые входы и выходы, 2входа,
термопары с буквенными кодами R, S, B, J, T, E, K, N, напряжением с
диапазонами -30 - 30 мВ, -60 - 60 мВ, -120 - 120 мВ, эталоннаятемпература
по специальным базовым модулям с помощью встроенного Pt1000.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
PSSu, электронный модуль, стандартный, аналоговые входы и выходы, 2входа, термопары с буквенными кодами R, S, B, J, T, E, K, N, напряжением с диапазонами -30 - 30 мВ, -60 - 60 мВ, -120 - 120 мВ, эталоннаятемпература по специальным базовым модулям с помощью встроенного Pt1000.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus TÜV |
| Области применения | Стандартный |
технические данные
Аналоговые входы
| Число аналоговых входов | 2 |
| Тип аналоговых входов | Термопара |
| Диапазон сигн., аналог. вход |
Тип N
Тип R Тип B Тип S Тип Т Тип E Напряжение Тип J Тип K |
| Тип вход. аналог. сигнала 1 | Тип R |
| Диапазон вх. аналог. сигнала1 | -50 - 1768 °C |
| Тип вход. аналог. сигнала 2 | Тип S |
| Диапазон вх. аналог. сигнала2 | -50 - 1768 °C |
| Тип вход. аналог. сигнала 3 | Тип B |
| Диапазон вх. аналог. сигнала3 | 600 - 1820 °C |
| Тип вход. аналог. сигнала 4 | Тип J |
| Диапазон вх. аналог. сигнала4 | -210 - 1200 °C |
| Тип вход. аналог. сигнала 5 | Тип Т |
| Диапазон вх. аналог. сигнала5 | -200 - 400 °C |
| Тип вход. аналог. сигнала 6 | Тип E |
| Диапазон вх. аналог. сигнала6 | -200 - 1000 °C |
| Тип вход. аналог. сигнала 7 | Тип K |
| Диапазон вх. аналог. сигнала7 | -200 - 1372 °C |
| Тип вход. аналог. сигнала 8 | Тип N |
| Диапазон вх. аналог. сигнала8 | -200 - 1300 °C |
| Тип вход. аналог. сигнала 9 | Напряжение |
| Диапазон вх. аналог. сигнала9 | +/-30 мВ |
| Тип вход. аналог. сигнала 10 | Напряжение |
| Диапазон вх. аналог. сигнала10 | +/-60 мВ |
| Тип вход. аналог. сигнала 11 | Напряжение |
| Диапазон вх. аналог. сигнала11 | +/-120 мВ |
| Тип входного фильтра | Дискретный фильтр |
| Сглаживание входного фильтра 1 | 90 дБ (60 Гц) |
| Значение мл.разряда при изм. U |
2 мкВ (+/-60 мВ)
4 мкВ (+/-120 мВ) 1 мкВ (+/-30 мВ) |
| Метод преоб. ан. вх. сигнал | Дельта-сигма модуляция |
| Развязка потен., аналог. вх./ | Да |
Входы
| Входы с развязкой потенциалов | да |
Экологические данные
| Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура |
0
60 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС по стандарту... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Ускор.уд.возд. по стандарту2 | |
| Эл. зазор и расст. утечки до |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Нижняя часть материала корпуса | ПК |
| Материал корпуса лиц. панели | ПК |
| Код материала корпуса | Полиамид |
| Размер по высоте | 76 |
| Размер по ширине | 12.6 |
| Размер по глубине | 60.2 |
| Вес нетто | 35 |
| Вес брутто | 44 |
| Название кодирующего элемента | H |
| Цвет кодирующего элемента | Темно-серый |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242601 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001596 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548052572 |
| Объем | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Необходимые принадлежности
PSSu BP 1/8 S-J
312602
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 4
уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение, компенсация холодногоспая
со встроенным Pt1000.
PSSu BP 1/8 C-J
312603
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 4
уровня подключения, 8 клемм, пружинные контакты, компенсация холодногоспая
со встроенным Pt1000.
PSSu BP-C 1/8 S-J
312612
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 1
уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение, компенсация холодногоспая
со встроенным Pt1000.
PSSu BP-C 1/8 C-J
312613
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 1
уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение, компенсация холодногоспая
со встроенным Pt1000.
Дополнительные принадлежности
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, металлическая версия, для большоймеханической
нагрузки, ПУ 2 штуки.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.