text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSS u2 ES 4AI RTD/TC

Номер артикула: 328540
GTIN: 4046548072327
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 4 входа, термометры сопротивления (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 (α = 0,00375), Ni120, термисторы 44004/44033 на 2,252кОм, 44005/44030 на 3 кОм, 44007/44034 на 5 кОм, 44006/44031 на 10 кОм,44008/44032 на 30 кОм, YSI 400 на 2,252 кОм, Spectrum 1003k на 1 кОм, термопары (ТП) J, K, E, N, ...  Больше

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

PSS u2, электронный модуль, стандартный, 4 входа, термометры сопротивления (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 (α = 0,00375), Ni120, термисторы 44004/44033 на 2,252кОм, 44005/44030 на 3 кОм, 44007/44034 на 5 кОм, 44006/44031 на 10 кОм,44008/44032 на 30 кОм, YSI 400 на 2,252 кОм, Spectrum 1003k на 1 кОм, термопары (ТП) J, K, E, N, RS, T, B, с обнаружением обрыва цепи и эталоннойтемпературой, требуется клеммная коробка PSS u2 T 16 (в комплект поставки не входит).

Подтверждено CE  
UKCA  
cULus Listed  
Области применения Standard  
 
Число аналоговых входов 4  
Тип аналоговых входов Термистор  
Термопара  
Термометр сопротивления  
Диапазон сигн., аналог. вход Тип N  
Тип R  
Тип S  
Тип Т  
Тип E  
Тип J  
Pt500  
Тип K  
Ni120  
Pt100  
Pt200  
Тип B  
Pt1000  
Стандарт платиновых датчиков DIN EN 60751  
Тип вход. аналог. сигнала 1 Pt100  
Тип вход. аналог. сигнала 2 Pt200  
Тип вход. аналог. сигнала 3 Pt500  
Тип входного фильтра Дискретный фильтр  
Разрешение аналоговых входов 16  
Метод преоб. ан. вх. сигнал Дельта-сигма модуляция  
Развязка потен., аналог. вх./ Да  
Макс. вр.обраб. ан. вх. сигнал 1,5 c  
Развязка потенц. Аналог. вход Да  
Входы с развязкой потенциалов да  
Климат. совмест. с EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -25  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности 95 % r. F. bei 40 °C  
Конденсация допустима? unzulässig  
Постоянная рабочая высота ASL 5000 m  
ЭМС по стандарту... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 150 m/s²  
Ускор.уд.возд. по стандарту2 100 m/s²  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление IP54  
Тип защиты, корпус IP20  
Развязка потенциалов 1 между Аналог. вход и питание модуля  
Тип развязки потенциалов 1 Функциональная изоляция  
Развязка потенциалов 2 между Аналог. вход и пит. периф. об.  
Тип развязки потенциалов 2 Функциональная изоляция  
Развязка потенциалов 3 между Периф. об. и питание модуля  
Тип развязки потенциалов 3 Функциональная изоляция  
Материал корпуса PC  
Тип клеммы steckbar  
Размер по высоте 110.8  
Размер по ширине 12.5  
Размер по глубине 72.5  
Вес нетто 40  
Вес брутто 56  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242601  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072327  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка для электронных модулей, 16контактов, пружинное соединение, 1 шт. на изделие.

Дополнительные принадлежности

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, принадлежности, держатель модуля, для электронных модулей, 4слота, ширина 50,1 мм, высота 107 мм, обратить внимание на монтажныерасстояния.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, принадлежности, держатель модуля, для электронных модулей, 1слот, ширина 12,6 мм, высота 107 мм, обратить внимание на монтажныерасстояния.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, принадлежности, элемент соединения экрана, для головных модулей,модули источника питания и держатели модулей, 4 соединения, 4-рядный, ширина 50 мм, общая высота установленной системы прибл. 120 мм, обратить внимание на монтажныерасстояния, механическая блокировка на верхней рейке, 10 шт. на изделие.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка для электронных модулей, 16контактов, пружинное соединение, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, принадлежности, кодирующие элементы для электронных модулей, 10шт. на изделие.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для электронных модулей,короткая версия, 23,5 x 10,5 мм, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для электронных модулей,длинная версия, 103 x 10,5 мм, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для клеммной коробки, 61 x11,5 мм, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, принадлежности, ленты маркировки, для кронштейнов маркировки электронных модулей, короткая версия, 23,5 x 10,5 мм, 10 x DIN листов A4на изделие.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, принадлежности, ленты маркировки, для кронштейнов маркировки электронных модулей, длинная версия, 103 x 10,5 мм, 10 x DIN листов A4на изделие.