text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSS u2 T 16 (10 pcs.)

Номер артикула: 328851
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка для электронных модулей, 16контактов, пружинное соединение, 10 шт. на изделие.

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено cURus  
SEV  
 
Номинальная сила тока 12  A
Окружающая температура -40 - 105  °C
Тип разъема 1 16-контактная пружинная клемма  
Материал конт. поверхности 1 Au  
Цвет корпуса Черно-серый, RAL 7021  
Сечение токопроводящей жилы 0.15  mm²
Сечение кабеля K1 по AWG 26-14  
Вес нетто 205  g
Вес брутто 210  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85369095  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-код 4046548072525  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242691  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC002584  
Объем 0