text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

MM A MINI-IO CAB14 2.5m

Номер артикула: 772246
GTIN: 4046548080698
Адаптер для мониторинга движения LEROY 15/15, 2,5 м.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
 
Окружающая температура 0  
60  
Конденсация допустима? Не допускается  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип разъема 1 15-контактный гнездовой разъем  
Форма разъема типа 1 прямой  
Тип разъема 2 15-контактный штекерный разъем  
Форма разъема типа 2 прямой  
Тип разъема 3 8-контактный штекерный мини-ра  
Форма разъема типа 3 прямой  
Крепежные винты UNC 4-40  
Разъем 3 материала корпуса ПБТ  
Материал конт. поверхности 1 Au  
Материал конт. поверхности 2 Au  
Материал конт. поверхности 3 Au  
Материал штекеров Латунь  
Материал гнезд Латунь  
Длина кабеля 2.5  
Допуск по длине кабеля K1 +/-0,15 м  
Цветная кабельная изоляция 1 Зеленый, аналог RAL6018  
Материал изоляции кабеля 1 PUR  
Протяженность кабеля 1 да  
Радиус изгиба при прокладке K1 8 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 6  
6  
Сечение токопроводящей жилы 0.14  
0.14  
Сечение кабеля K1 по AWG 26  
Экранирование K1 да  
Количество жил 8  
Сертификаты кабеля K1 UL AWM-Style 20233  
Сертификаты разъема 1 UL94 V-0  
Сертификаты разъема 2 UL94 V-0  
Сертификаты разъема 3 UL94 V-0  
Материал корпуса Zn  
Размер по высоте 30  
Размер по ширине 32  
Размер по глубине 17.6  
Вес нетто 161  
Вес брутто 176  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 6c  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27060313  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548080698  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1