Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"772750","name":"Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0300","00101002047148","0010100204714880RM"]}
Фактическое изделие может отличаться
Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti
Номер артикула: 772750
GTIN: 4046548107685
Replacement for a Trumpf PSS3056 component based on PNOZmulti 2 mounted
on base plate ready to plugin.
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
| Подтверждено | CE |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура |
0
55 |
| Стандарт температуры хранения |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, корпус |
IP54
IP20 |
механические данные
| Размер по высоте | 120 |
| Размер по ширине | 230 |
| Размер по глубине | 275 |
| Вес нетто | 2500 |
| Вес брутто | 3380 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242207 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC000236 |
| GTIN | 4046548107685 |
| Объем | 26.505 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |