Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"773881","name":"PNOZ msi b0 cable 15/RJ45","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
Номер артикула: 773881
GTIN: 4046548044621
Кабель с 15-контактным разъемом D-Sub для блока адаптера PNOZ msi b1(773880),
длина кабеля: 0,3 м.
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
UKCA |
технические данные
Экологические данные
| Окружающая температура |
0
60 |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Тип разъема 1 | 15-контактный штекерный разъем |
| Форма разъема типа 1 | прямой |
| Тип разъема 2 | 8-контактный штекерный разъем |
| Форма разъема типа 2 | прямой |
| Материал конт. поверхности 1 | Au |
| Материал конт. поверхности 2 | Au |
| Материал штекеров | Латунь |
| Материал гнезд | Латунь |
| Материал кабеля K1 | Cu |
| Тип кабеля K1 | Li9YC11Y |
| Длина кабеля | 0.3 |
| Допуск по длине кабеля K1 | + 0,035 м |
| Цветная кабельная изоляция 1 | Зеленый, аналог RAL6018 |
| Цвет корпуса | Серебро |
| Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
| Протяженность кабеля 1 | да |
| Радиус изгиба при прокладке K1 | 8 x Ø |
| Max. outside diameter cable K1 |
6
6 |
| Сечение токопроводящей жилы |
0.14
0.14 |
| Экранирование K1 | да |
| Количество жил | 8 |
| Сертификаты кабеля K1 | UL AWM-Style 20233 |
| Сертификаты разъема 1 | UL94 V-0 |
| Сертификаты разъема 2 | UL94 V-0 |
| Материал корпуса | Поликарбонат+ABS |
| Размер по высоте | 32 |
| Размер по ширине | 40 |
| Размер по глубине | 16 |
| Вес нетто | 38 |
| Вес брутто | 48 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6c |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27060313 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548044621 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |