Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"584100","name":"PSENvip R","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSENvip R
Номер артикула: 584100
GTIN: 4046548078534
Приемник PSENvip.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Приемник PSENvip. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
Общие данные
| Подтверждено |
Испытано и одобрено компанией
CE UKCA TIIS TÜV |
| Тип ESPE | 4 |
| Принцип датчика | оптическ. |
| Max. width of the detect. zone | 44 mm |
| Тип защитного разрешения | Палец |
| Рабочий диапазон (m) | 0.1 m |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 5 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 0.8 W |
Oптические данные
| Использ. диапазон длин волн | 510–550 нм |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | 0 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| ЭМС по стандарту... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 10g |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, корпус | IP54 |
| Тип корпуса по UL | 1 |
Times
| Время реакции | 4.65 ms |
механические данные
| Тип соединения | M12, 4-контактный |
| Кабельные линии | Комплекты кабелей |
| Макс. длина кабеля | 20 m |
| Материал верхней части кожуха | Алюминий |
| Размер по высоте | 90 mm |
| Размер по ширине | 95 mm |
| Размер по глубине | 192 mm |
| Вес нетто | 2410 g |
| Вес брутто | 2680 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1% |
| № CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27310101 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC004672 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548078534 |
| Объем | 12.150 dm3 |
| Harmonized System Code | 85258900 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PSENvip TP
583200
Контрольный образец PSENvip для периодического контроля исправности.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PSENvip AT mag
583203
Регулировочные шаблоны с магнитом. Для центровки PSENvip при
монтаже и смене инструмента.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PSENvip AT mech
583204
Регулировочные шаблоны (установка в инструментальную оправку).
Дляцентровки PSENvip при монтаже и смене инструмента.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PSENvip MB
583205
1 к-т переходников для установки PSENvip AP на любой
кронштейн.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PSENvip MS
583206
1 к-т опорных рычагов для установки PSENvip на пресс. Дополнительно
требуется PSENvip MB (583205).
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PSENvip AS2
583210
Набор крепежных пластин для передатчика PSENvip E и приемника PSENvip R.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PSENvip AP2
583211
Набор крепежных пластин для передатчика PSENvip E и приемника PSENvip R.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
Необходимые принадлежности
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный,
подходит для кабельных цепей, 4-контактный, прямой разъем M12, с кодомD, на прямом
разъеме Industrial Mini I/O, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m
584569
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный,
подходит для кабельных цепей, 4-контактный, прямой разъем M12, с кодомD, на прямом
разъеме Industrial Mini I/O, длина кабеля: 8 м
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m
584570
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный,
подходит для кабельных цепей, 4-контактный, прямой разъем M12, с кодомD, на прямом
разъеме Industrial Mini I/O, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m
584571
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный,
подходит для кабельных цепей, 4-контактный, прямой разъем M12, с кодомD, на прямом
разъеме Industrial Mini I/O, длина кабеля: 15 м
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m
584572
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный,
подходит для кабельных цепей, 4-контактный, прямой разъем M12, с кодомD, на прямом
разъеме Industrial Mini I/O, длина кабеля: 20 м
Принадлежности для наладки
PSSu K F FAU B
312420
PSSu, компактный модуль, отказоустойчивый, специальный модуль,
блоканализа для PSENvip, продуктивная версия, приемник PSENvip с 1
интерфейсом, передатчик PSENvip с 1 интерфейсом, 4 выхода, 2 выхода
тестовых импульсов 0,25 A, 2выхода, 1,75 A, однополюсный, положительное
переключение, защита от короткогозамыкания, защита от перегрузки,
обратная связь в свободной форме, 2 выхода, 3 A, двухполюсный, защита
откороткого замыкания, защита от перегрузки, высокое напряжение
разрядки, обратная связь всвободной форме, 2 интерфейса Ethernet, 100
Мбит/с.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PSSu K F FAU P
312421
PSSu, компактный модуль, отказоустойчивый, специальный модуль,
блоканализа для PSENvip, продуктивная версия, приемник PSENvip с 1
интерфейсом, передатчик PSENvip с 1 интерфейсом, 4 выхода, 2 выхода
тестовых импульсов 0,25 A, 2выхода, 1,75 A, однополюсный, положительное
переключение, защита от короткогозамыкания, защита от перегрузки,
обратная связь в свободной форме, 2 выхода, 3 A, двухполюсный, защита
откороткого замыкания, защита от перегрузки, высокое напряжение
разрядки, обратная связь всвободной форме, 2 интерфейса Ethernet, 100
Мбит/с.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.