text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSENvip TP

Номер артикула: 583200
Контрольный образец PSENvip для периодического контроля исправности.

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

 
Вес нетто 51  g
Вес брутто 57  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 39269097  
UNSPSC 25 39121528  
EAN-код 4046548054293  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27319190  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC003015  
Объем 0