Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6Z000003","name":"PSEN enc HTL 1024 ss","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN enc HTL 1024 ss
Номер артикула: 6Z000003
Безопасный инкрементальный энкодер, 1024 импульса на один оборот, синтерфейсом HTL
, цельный вал 10 мм, совместим с длинной шпонкой.
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
Испытано и одобрено компанией
CE UKCA TÜV EAC (евраз.) |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
потребляемая мощность DC | 0.96 W |
Экологические данные
Окружающая температура | -40 - 90 °C |
Макс. относительная влажность | 98% |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 100g |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Тип соединения | M23, 12-контактный |
Материал корпуса | Алюминий |
Размер по высоте | 90.6 mm |
Размер по ширине | 58 mm |
Размер по глубине | 72.2 mm |
Вес нетто | 295 g |
Вес брутто | 483 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 90318020 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN-код | 4046548095111 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27270502 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001486 |
Объем | 3.357 |