text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit

Номер артикула: 506332
Магнитный защитный датчик 2 н/р, 4-контактный штекер М8, квадратный, IP67, расстояние срабатывания 3 мм, высота 18 мм, комплектпоставки = 1 датчик с исполнительным механизмом.

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
TÜV  
EAC (евраз.)  
Принцип датчика магнитн.  
Уровень шифров. по ISO 14119 Низкий  
Классификация по EN 60947-5-3 PDDB  
Пригодны для последовательного нет  
тип устройства Единица  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Число входов импульсных датч. 24  
Окружающая температура -10 - 55  °C
Макс. темп. окр. ср. при Hmax
Макс. темп. окр. ср. на 2000 м +55 °C  
Стандарт климат. совмест. IEC 60068-2-30  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-3  
Вибрация по стандарту... EN 60947-5-2  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус IP65  
IP67  
Исполнительный механизм типа 1 PSEN ma1.4-03mm  
Возможен монтаж дат. заподлицо Да, соблюдать инст. по монтажу  
Тип соединения M8, 4-контактный, штыревой  
Кабельные линии LiY11Y 4 x 0,25 мм2  
Материал верхней части кожуха PBT  
Размер по высоте 37  mm
Размер по ширине 26.4  mm
Размер по глубине 18  mm
Вес нетто 51  g
Вес брутто 67  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27274401  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548060478  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой разъем M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, класс защиты IP67,подключение через соответствующий модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов, которыеможно настроить для вывода стандартных тестовых импульсов или 24 В.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10м
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой разъем M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой разъем M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой разъем M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м