Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"504223","name":"PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit
Номер артикула: 504223
Магнитный датчик безопасности PSENmag, с защитным выключателем и
квадратным актуатором, сертификатом ATEX, 4-контактным штекером M8, вкл.1 пара
КАБЕЛЬ/M8/ЗАЖИМ для надежной фиксации 1 штекерного разъе... Больше
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
Магнитный датчик безопасности PSENmag, с защитным выключателем и квадратным актуатором, сертификатом ATEX, 4-контактным штекером M8, вкл.1 пара КАБЕЛЬ/M8/ЗАЖИМ для надежной фиксации 1 штекерного разъема M8
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus ATEX electrosuisse EAC (евраз.) TÜV ECOLAB |
Принцип датчика | магнитн. |
Уровень шифров. по ISO 14119 | Низкий |
Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
Пригодны для последовательного | нет |
тип устройства | Единица |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Число входов импульсных датч. | 24 V |
Экологические данные
№ сертификата ATEX | SEV 12 ATEX 0121 X |
Газ категории ATEX | |
Пыль категории ATEX | II 3D Ex mc tc IIIC T80°C |
Область применения ATEX X | X: -10 °C ≤ ta ≤ +55 °C |
Окружающая температура | -10 - 55 °C |
Стандарт климат. совмест. | IEC 60068-2-30 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
|
механические данные
Исполнительный механизм типа 1 | PSEN 1.1-20 |
Возможен монтаж дат. заподлицо | Да, соблюдать инст. по монтажу |
Тип соединения | M8, 4-контактный, штыревой |
Материал верхней части кожуха | PC |
Размер по высоте | 42.8 mm |
Размер по ширине | 26 mm |
Размер по глубине | 13 mm |
Вес нетто | 31 g |
Вес брутто | 41 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548003529 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272402 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002544 |
Объем | 0 |
Дополнительные принадлежности
CABLE/M8/CLIP
C1000080
Защита разъема от манипуляций и защита от непреднамеренного
отсоединения, для индивидуального использования, 4 штуки для защиты4 разъемов
M8
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN reverse spacer
534320
Обратная распорная пластина, для всех квадратных PSEN, комплект поставки= 2 штуки.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
Необходимые принадлежности
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м