Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"C1000080","name":"CABLE/M8/CLIP","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UM"]}
Фактическое изделие может отличаться
CABLE/M8/CLIP
Номер артикула: C1000080
Защита разъема от манипуляций и защита от непреднамеренного
отсоединения, для индивидуального использования, 4 штуки для защиты4 разъемов
M8
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
UKCA |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | -40 - 70 °C |
механические данные
Материал изделия | Пластик |
Вес нетто | 10 g |
Вес брутто | 2 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Эталонная функция ETIM | EC001855 |