text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN hs kit1

Номер артикула: 570281
GTIN: 4046548062434
Инструмент для настройки точки переключения на выключателе PSEN hs1.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
BG  
cCSAus  
 
Окружающая температура -25  
70  
Размер по высоте 10  
Размер по ширине 120  
Размер по глубине 170  
Вес нетто 6  
Вес брутто 29  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272691  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EC002026  
Эталонная функция ETIM EC000030  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548062434  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1