Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"540080","name":"PSEN cs1.1 1 actuator","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN cs1.1 1 actuator
Номер артикула: 540080
Исполнительный механизм для кодируемого защитного датчика PSENcode1.x/2.x, PU = в
одном корпусе с исполнительным механизмом.
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
UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
Принцип датчика | Приемопередатчик |
Уровень шифров. по ISO 14119 | Низкий |
Кодирование приемопередатчика | кодированный |
тип устройства | Привод |
технические данные
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура |
-25
70 |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Материал верхней части кожуха | PBT |
Размер по высоте | 11 |
Размер по ширине | 40 |
Размер по глубине | 40 |
Вес нетто | 20 |
Вес брутто | 21 |
ответчик
Рабочая частота | 122 кГц - 128 кГц |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548003031 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27274002 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001487 |
Объем | 0 |
Принадлежности для наладки
PSEN cs1.1n 1switch
540053
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12,
4 направления срабатывания, IP67, расстояние срабатывания 21
мм, Sao = 15 мм, Sar = 40 мм, комплект поставки = 1 кодируемый датчик.
PSEN cs1.1p 1 switch
540050
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM12,
4 направления срабатывания, поддержка SDD, IP67, расстояние срабатывания21
мм, Sao = 15 мм, Sar = 40 мм, PU = кодируемый датчик без
исполнительного механизма в одном корпусе.
Дополнительные принадлежности
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Односторонние винты, односторонний слот, M5x10, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10
штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Односторонние винты, односторонний слот, M5x20, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10
штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x,PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.