Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"541065","name":"PSEN cs3.1p Key 1 switch","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN cs3.1p Key 1 switch
Номер артикула: 541065
GTIN: 4046548099805
Защитный датчик для ключа-транспондера PSEN cs4.1 Key, 2
безопасных выхода, разъем M8, 8-контактный штекерный, с кодировкой,принадлежности:
переходник ключа (532113) и ключ (541181, или
541182, или 541183, или 541184)
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Защитный датчик для ключа-транспондера PSEN cs4.1 Key, 2 безопасных выхода, разъем M8, 8-контактный штекерный, с кодировкой,принадлежности: переходник ключа (532113) и ключ (541181, или 541182, или 541183, или 541184)
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) TÜV |
| Принцип датчика | Transponder |
| Уровень шифров. по ISO 14119 | gering |
| Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
| Кодирование приемопередатчика | codiert |
| Пригодны для последовательного | ja |
| тип устройства | Sensor |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 |
| Тип питающего напряжения U1 | DC |
| потребляемая мощность DC | 1 |
Входы
| Число входов | 2 |
| Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
Полупроводниковые выходы
| Число выходов OSSD | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Разв. потенц. П/П выхода | nein |
| Защита П/П выхода от КЗ | ja |
| Категория исп. по EN 60947-1 | DC-12 |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | -10 |
| Макс. темп. окр. ср. при Hmax | |
| Макс. темп. окр. ср. на 2000 м | +55 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Постоянная рабочая высота ASL | 4000 m |
| ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
| Категория перенапряжения | III |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
| Тип защиты, корпус | IP6K9K |
механические данные
| Радиус изгиба при прокладке K1 | 5 x Ø |
| Возможен монтаж дат. заподлицо | Ja, Montagehinweis beachten |
| Тип соединения | M8, 8pol. male |
| Кабельные линии | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Материал верхней части кожуха | PBT |
| Размер по высоте | 37 |
| Размер по ширине | 26 |
| Размер по глубине | 18 |
| Вес нетто | 35 |
| Вес брутто | 50 |
ответчик
| Рабочая частота | 122 kHz - 128 kHz |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27274601 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548099805 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PSEN cs key adapter bracket
532114
Вспомогательное приспособление для ключа PSENcode spacer, подключениедатчика PSENcode и
адаптера ключа PSENcode.
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M8, с кодом A, длина кабеля: 0,5 м
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M8, с кодом A, длина кабеля: 1 м
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M8, с кодом A, длина кабеля: 2 м
SDD ES ETH
540130
SDD (устройство диагностики безопасности), модуль промышленной сети,стандартный, Modbus/TCP, 2
порта RJ45, 6 цифровых вводов/выводов, съемные клеммы (в комплектпоставки
не входят).
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Кабель, адаптер, IP67, штекерный разъем M12, черный, прямой, 8контактов, тип
А на гнездовом разъеме M8, черный, прямой, 8 контактов, тип А,полиуретан,
0,25 м, 8 × 0,14 мм², желтый, внутренняя проводка 1:1 для всех 8сигналов,
преобразователь для подключения датчиков.
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X2,
устройство оценки), черный, прямой, 8 контактов, тип A на гнездовомразъеме
M12 (X2, датчик/следующая съемная клемма), черный, прямой,
8 контактов, тип A и гнездовой разъем M8 (X3, датчик), черный, прямой,
8 контактов, тип A, полиуретан, 0,25 м, 8 × 0,14 мм², желтый,неправильная установка
клемм электрически не допускается внутренней проводкой, для
подключения PSENcode и PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PDP67 F 4 code
773603
Децентрализованный пассивный распределитель для подключения PSENcode,PSENslockand
PSENini к системе управления Pilz, макс. 4 датчика, класс защиты
IP67.
Необходимые принадлежности
PSEN cs4.1 Key gy1
541181
Ключ-транспондер для PSEN cs4.1p, с маркировкой «1» серого
цвета,материал -
пластик, принадлежности: переходник ключа (532113)
PSEN cs4.1 Key gy2
541182
Ключ-транспондер для PSEN cs4.1p, с маркировкой «2» серого
цвета,материал -
пластик, принадлежности: переходник ключа (532113)
PSEN cs4.1 Key gy3
541183
Ключ-транспондер для PSEN cs4.1p, с маркировкой «3» серого
цвета,материал -
пластик, принадлежности: переходник ключа (532113)
PSEN cs4.1 Key gy4
541184
Ключ-транспондер для PSEN cs4.1p, с маркировкой «4» серого
цвета,материал -
пластик, принадлежности: переходник ключа (532113)
PSEN cs4.1 Key bl
541186
Ключ-транспондер для PSEN cs4.1p, с маркировкой «3» синего
цвета,материал -
пластик, принадлежности: переходник ключа (532113)
Принадлежности для наладки
PSEN cs4.1 Key gy1
541181
Ключ-транспондер для PSEN cs4.1p, с маркировкой «1» серого
цвета,материал -
пластик, принадлежности: переходник ключа (532113)
PSEN cs4.1 Key gy2
541182
Ключ-транспондер для PSEN cs4.1p, с маркировкой «2» серого
цвета,материал -
пластик, принадлежности: переходник ключа (532113)
PSEN cs4.1 Key gy3
541183
Ключ-транспондер для PSEN cs4.1p, с маркировкой «3» серого
цвета,материал -
пластик, принадлежности: переходник ключа (532113)
PSEN cs4.1 Key gy4
541184
Ключ-транспондер для PSEN cs4.1p, с маркировкой «4» серого
цвета,материал -
пластик, принадлежности: переходник ключа (532113)
PSEN cs4.1 Key bl
541186
Ключ-транспондер для PSEN cs4.1p, с маркировкой «3» синего
цвета,материал -
пластик, принадлежности: переходник ключа (532113)