text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch

Номер артикула: 541164
GTIN: 
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.

 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27274601  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002592  
 

Дополнительные принадлежности

SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (устройство диагностики безопасности), модуль промышленной сети,стандартный, Modbus/TCP, 2 порта RJ45, 6 цифровых вводов/выводов, съемные клеммы (в комплектпоставки не входят).
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X2, устройство оценки), 8 контактов, тип A на гнездовом разъеме M12 (X1,датчик), 8 контактов, тип A и гнездовой разъем M8 (X3, сигнальныйвыход/Lock_Unlock), черный, прямой, 4 контакта, тип A, полиуретан, 0,25 м, 4 × 0,25 мм²,черный, для подключения дополнительных сигналов при подключении PSENcode и PSENslock.
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X1, устройство оценки), черный, прямой, 8 контактов, тип A на гнездовомразъеме M12 (X2, датчик/следующая съемная клемма), черный, прямой, 8 контактов, тип A и гнездовой разъем M12 (X3, датчик), черный, прямой, 8 контактов, тип A, полиуретан, 0,25 м, 8 × 0,25 мм², желтый,неправильная установка клемм электрически не допускается внутренней проводкой, для подключения PSENcode и PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Децентрализованный пассивный распределитель для подключения PSENcode,PSENslockand PSENini к системе управления Pilz, макс. 4 датчика, класс защиты IP67.

Необходимые принадлежности

PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, безвозможности крепления винтами, комплект поставки = 1штука.
PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, безвозможности крепления винтами, комплект поставки = 1штука.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука

Принадлежности для наладки

PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, безвозможности крепления винтами, комплект поставки = 1штука.
PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, безвозможности крепления винтами, комплект поставки = 1штука.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука