text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw/3actuators

Номер артикула: 541303
GTIN: 4046548070705
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12, одно направление срабатывания, IP67, станд. расстояние срабатывания 11 мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 кодируемый датчик стремя исполнительными механизмами (OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2).

Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12, одно направление срабатывания, IP67, станд. расстояние срабатывания 11 мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 кодируемый датчик стремя исполнительными механизмами (OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2).

Подтверждено CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Принцип датчика Transponder  
Уровень шифров. по ISO 14119 gering  
Классификация по EN 60947-5-3 PDDB  
Кодирование приемопередатчика codiert  
Пригодны для последовательного nein  
тип устройства Unit  
 
Напряжение питания (V) 24  
Тип питающего напряжения U1 DC  
потребляемая мощность DC 1  
Число выходов OSSD 2  
Разв. потенц. П/П выхода nein  
Защита П/П выхода от КЗ ja  
Категория исп. по EN 60947-1 DC-12  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -25  
Макс. темп. окр. ср. при Hmax
Макс. темп. окр. ср. на 2000 м +55 °C  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности 93 % r. F. bei 40 °C  
Постоянная рабочая высота ASL 4000 m  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-3  
Вибрация по стандарту... EN 60947-5-2  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус IP6K9K  
Изм. раб. расс. при изм. темп. +-0,01mm/°C  
Радиус изгиба при прокладке K1 5 x Ø  
Исполнительный механизм типа 1 PSEN cs3.19  
Возможен монтаж дат. заподлицо Ja, Montagehinweis beachten  
Тип соединения M12, 5pol. male  
Кабельные линии Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Материал верхней части кожуха PBT  
Размер по высоте 37  
Размер по ширине 26  
Размер по глубине 18  
Вес нетто 70  
Вес брутто 165  
Рабочая частота 122 kHz - 128 kHz  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27274601  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548070705  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем , на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем , на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем , на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем , на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (устройство диагностики безопасности), модуль промышленной сети,стандартный, Modbus/TCP, 2 порта RJ45, 6 цифровых вводов/выводов, съемные клеммы (в комплектпоставки не входят).
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, класс защиты IP67,подключение через соответствующий модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов, которыеможно настроить для вывода стандартных тестовых импульсов или 24 В.