Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6M000025","name":"PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-U switch","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-U switch
Номер артикула: 6M000025
GTIN: 4046548111101
Система безопасности для защитных ограждений PSENmgate, с элементамиуправления, 2 кнопки с подсветкой
(по 1 нормально разомкнутому контакту на каждой), кодированная, савтоматическим сбросом,
датчик безопасности для доступа с правой стороны, 12-контактный разъемM12
штекер, кабельный вывод вверх, одинарное соединение
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Система безопасности для защитных ограждений PSENmgate, с элементамиуправления, 2 кнопки с подсветкой (по 1 нормально разомкнутому контакту на каждой), кодированная, савтоматическим сбросом, датчик безопасности для доступа с правой стороны, 12-контактный разъемM12 штекер, кабельный вывод вверх, одинарное соединение
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus FCC IC EAC (евраз.) TÜV |
| Принцип датчика | Приемопередатчик |
| Уровень шифров. по ISO 14119 | Низкий |
| Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
| Кодирование приемопередатчика | кодированный |
| Reset type | Automatic reset |
| Пригодны для последовательного | нет |
| тип устройства | Датчик |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 1 W |
Входы
| Число входов | 5 |
| Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
Нажимная кнопка
| Кол-во кнопок | 2 |
| Станд. возм. коммут., кнопка | EN 60947-5-1 |
| Материал контактов, кнопка | Ag |
Полупроводниковые выходы
| Число выходов OSSD | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Разв. потенц. П/П выхода | Нет |
| Защита П/П выхода от КЗ | Да |
| Категория исп. по EN 60947-1 | DC-13 |
Кнопка
| Мат-л конт., кнопка | AgNi |
| Станд. возм. коммут., кнопка | EN 60947-5-1 |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | 0 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС по стандарту... |
EN 55011: Класс А
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
| Категория перенапряжения | III |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
| Тип защиты, корпус | IP65 |
Times
| Дл. имп. запр. блок./разблок. | 350 - 400 мс |
механические данные
| Доступные разъединяющие уст-ва | Нет |
| Исполнительный механизм типа 1 | PSEN ml 1.1 |
| Возможен монтаж дат. заподлицо | Нет |
| Тип соединения | M12, 12-контактный, штыревой |
| Кабельные линии | LiYY 12 x 0,25 мм2 |
| Материал изделия |
Zn
Алюминий Оцинкованная сталь Пластик Нержавеющая сталь |
| Материал верхней части кожуха | Пластик |
| Размер по высоте | 237.5 mm |
| Размер по ширине | 40 mm |
| Размер по глубине | 65 mm |
| Вес нетто | 1019 g |
| Вес брутто | 1488 g |
ответчик
| Рабочая частота | 122 кГц - 128 кГц |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272603 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002593 |
| GTIN | 4046548111101 |
| Объем | 0 dm3 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Дополнительные принадлежности
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN ml escape release
570460
Разъединяющее устройство для системы защитных ограждений PSENmlock;комплект поставки
= разъединяющее устройство и принадлежности для установки
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Вспомогательное разъединяющее устройство для системы защитных огражденийPSENmlock; гигиеническое исполнение 1;
комплект поставки = вспомогательное разъединяющее устройство ипринадлежности для установки
PSEN ml escape release extension
570462
Расширения для разъединяющего устройства,расширительные элементы 25 мм,
нержавеющая сталь
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 1,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 1,25 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 1,5 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 2,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 2,5 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 3,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 3,5 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 4,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN ml mounting plate angled
570476
Монтажный кронштейн для PSENmlock, соответствующий стандартному профилю40 мм
PSEN ml 1.1 actuator
570480
Актуатор, кодированный, для устройства безопасности с запираниемPSENmlock
PSEN ml 1.1 round actuator
570482
Актуатор с закругленной головкой, кодированный, для устройствабезопасности с запиранием
PSENmlock
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Адаптер для выравнивания привода PSENmlock для малых ограждений: Радиус300-500 мм. Комплект поставки = 1 адаптер
PSEN ml actuator center ring
570485
Центрирующее кольцо для привода PSENmlock. Особенно хорошо подходит для
малых ограждений. Комплект поставки = 1 центрирующее кольцо
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Набор винтов для установки привода PSENmlock на блоке рукоятки и
откатные ограждения, комплект поставки = 2 винта с внутреннимшестигранником M5x16, 1
предохранительный винт с прямым шлицем M5x16
PSEN ml DHM up r 1.1
6O000003
Модуль ручки для кодируемых переключателей PSENmlock, устанавливаетсякабельным выводом к верхнему
правому ограничителю ограждения. В упаковке 1 модуль дверной ручки сручкой с желтой
вставкой и ручкой с красной вставкой
(ручка разъединяющего устройства).
PSEN ml DHM extension
6O000009
Блок расширения для установки ручки на ограждения шириной более
20 мм. 2 блока расширения (длиной 25 мм) в упаковке.
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Крышки для блоков расширения. 2
крышка для блоков расширения (длиной 25 мм) в упаковке.
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Монтажная пластина для модуля ручки, если монтажная пластина 570490используется для
переключателя PSEN ml.
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
Монтажные откидные рамы PSENml DHM, для скользящих ограждений. 2
монтажные откидные рамы в упаковке.