Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6L000016","name":"PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
Номер артикула: 6L000016
Механическая система защитных ограждений PSENmech, механизм блокировки:пружинный,
контакты: 1 Н/З, 1 Н/Р (блокировка), 1 Н/З, 1 Н/Р (блокировкаограждения),
напряжение питания: 24 В перем./пост. тока.
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
CSA
CE CCC UKCA DGUV |
Пригодны для последовательного | да |
тип устройства | Датчик |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) |
24
24 |
Тип питающего напряжения U1 | Переменный/постоянный ток |
Релейные выходы
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 240 |
Max. current AC15 safety cont. | 1.5 |
Voltage DC13 safety cont. | 250 |
Экологические данные
Окружающая температура |
-25
55 |
Категория перенапряжения | II |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Holding force | 1500 |
Размер по высоте | 192 |
Размер по ширине | 42 |
Размер по глубине | 44 |
Вес нетто | 489 |
Вес брутто | 541 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548101454 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272603 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002593 |
Объем | 1.258 |
Принадлежности для наладки
PSEN me5 AA
6L000002
Угловой исполнительный механизм для системы защитных ограждений PSENme5. Радиус срабатывания (R) ≥ 600 мм.
PSEN me5 AR
6L000003
Радиальный исполнительный механизм для переключателя системы
защитныхограждений PSEN me5, для малых
откидных рам Радиус срабатывания (R) ≥ 150 мм.
PSEN me5 AF
6L000004
Гибкий исполнительный механизм для системы защитных ограждений PSEN
me5.Радиус срабатывания (R) ≥ 400
мм.
PSEN me5 AS
6L000001
Стандартный исполнительный механизм для системы защитных ограждений PSENme5. Радиус срабатывания (R) ≥ 800 мм.
Дополнительные принадлежности
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Расширение (20 мм) для разъединяющего устройства системы защитныхограждений PSEN
me5.
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Расширение (40 мм) для разъединяющего устройства системы защитныхограждений PSEN
me5.
PSEN me5 emergency release front
6L000008
Аварийный разъединитель для системы защитных ограждений PSEN me5.
PSEN me5 emergency release back
6L000009
Аварийный разъединитель (задний) для системы защитных ограждений PSENme5.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Катушка кабеля, TPU/TPE-U, желтый RAL1003, 8x0,25, подходит длякабельных цепей, цвет
отдельный проводов: белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый,синий, красный,
длина кабеля: 200 м