text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch

Номер артикула: 6L000015
Механическая система защитных ограждений PSENmech, механизм блокировки:магнитный, контакты: 2 Н/З, 1 Н/Р (блокировка), 1 Н/З (блокировка ограждения), напряжение питания: 24 В перем./пост. тока.

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CSA  
CE  
CCC  
UKCA  
DGUV  
Пригодны для последовательного да  
тип устройства Датчик  
 
Напряжение питания (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U1 Переменный/постоянный ток  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 240  
Max. current AC15 safety cont. 1.5  
Voltage DC13 safety cont. 250  
Окружающая температура -25  
55  
Категория перенапряжения II  
Тип защиты, корпус  
Holding force 1500  
Размер по высоте 192  
Размер по ширине 42  
Размер по глубине 44  
Вес нетто 489  
Вес брутто 541  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-код 4046548101447  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272603  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002593  
Объем 1.258  
 

Дополнительные принадлежности

PSEN me5 20mm extension
PSEN me5 20mm extension 6L000006
Расширение (20 мм) для разъединяющего устройства системы защитныхограждений PSEN me5.
PSEN me5 40mm extension
PSEN me5 40mm extension 6L000007
Расширение (40 мм) для разъединяющего устройства системы защитныхограждений PSEN me5.
PSEN me5 emergency release front
PSEN me5 emergency release front 6L000008
Аварийный разъединитель для системы защитных ограждений PSEN me5.
PSEN me5 emergency release back
PSEN me5 emergency release back 6L000009
Аварийный разъединитель (задний) для системы защитных ограждений PSENme5.
PSEN me5 escape release
PSEN me5 escape release 6L000005
Разъединяющее устройство для системы защитных ограждений PSEN me5.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Катушка кабеля, TPU/TPE-U, желтый RAL1003, 8x0,25, подходит длякабельных цепей, цвет отдельный проводов: белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый,синий, красный, длина кабеля: 200 м

Принадлежности для наладки

PSEN me5 AA
PSEN me5 AA 6L000002
Угловой исполнительный механизм для системы защитных ограждений PSENme5. Радиус срабатывания (R) ≥ 600 мм.
PSEN me5 AR
PSEN me5 AR 6L000003
Радиальный исполнительный механизм для переключателя системы защитныхограждений PSEN me5, для малых откидных рам Радиус срабатывания (R) ≥ 150 мм.
PSEN me5 AF
PSEN me5 AF 6L000004
Гибкий исполнительный механизм для системы защитных ограждений PSEN me5.Радиус срабатывания (R) ≥ 400 мм.
PSEN me5 AS
PSEN me5 AS 6L000001
Стандартный исполнительный механизм для системы защитных ограждений PSENme5. Радиус срабатывания (R) ≥ 800 мм.