text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN op Protective Column-090/1

Номер артикула: 630951
GTIN: 4046548068894
Алюминиевый профиль длиной 90 см. В сочетании с изделием «основаниезащиты PSEN op /1» и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты PSENop» обеспечивается защита световых завес от сильных механических воздействий.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Алюминиевый профиль длиной 90 см. В сочетании с изделием «основаниезащиты PSEN op /1» и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты PSENop» обеспечивается защита световых завес от сильных механических воздействий.

Подтверждено -  
 
Материал корпуса Алюминий  
Размер по высоте 900  
Вес нетто 7410  
Вес брутто 7800  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27273791  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068894  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
Основание защиты PSEN op/1 состоит из пластины, изготовленной изнержавеющей стали и 3 пружин, в также соответствующих крепежных приспособлений. Всочетании с изделием «Колонна защиты PSEN op » и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты PSEN op» обеспечивается защита световых завес от сильных механических воздействий.
PSEN op Protective Bracket-4/1
PSEN op Protective Bracket-4/1 630956
Монтажный комплект с 4 монтажными профилями для крепления защитной световой завесы серии «PSEN op.../1» длиной от 15 до 120 см включительно в соответствующей колонне защиты PSEN op/1 из алюминиевого профиля.
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
PSEN op Protective Bracket Mirror/1 630960
Монтажный комплект с 4 монтажными профилями для крепления зеркала серии «Зеркало PSEN op.../1» в соответствующей колонне защиты PSEN op/1 из алюминиевого профиля.