text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSENvip E

Номер артикула: 584200
GTIN: 4046548078527
Передатчик PSENvip. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации


единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Передатчик PSENvip. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Подтверждено Испытано и одобрено компанией  
CE  
UKCA  
TIIS  
TÜV  
Тип ESPE 4  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 5  W
Тип источника света Светодиод высокой мощности  
Использ. диапазон длин волн 510–550 нм  
Число входов 2  
Напряжение пост.тока на входах 24 V DC  
Входы с развязкой потенциалов Нет  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  °C
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 61496-1  
EN 61000-6-4  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 10g  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, корпус IP54  
Тип корпуса по UL 1  
Тип соединения M12  
Кабельные линии LiYY 4 x 0,25 мм2  
Макс. длина кабеля 75  m
Материал верхней части кожуха Алюминий  
Размер по высоте 90  mm
Размер по ширине 95  mm
Размер по глубине 136  mm
Вес нетто 1000  g
Вес брутто 1250  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
Оксид свинца  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27310101  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC004672  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548078527  
Объем 9.686  dm3
Harmonized System Code 90138000  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Принадлежности для наладки

PSSu K F FAU B
PSSu K F FAU B 312420
PSSu, компактный модуль, отказоустойчивый, специальный модуль, блоканализа для PSENvip, продуктивная версия, приемник PSENvip с 1 интерфейсом, передатчик PSENvip с 1 интерфейсом, 4 выхода, 2 выхода тестовых импульсов 0,25 A, 2выхода, 1,75 A, однополюсный, положительное переключение, защита от короткогозамыкания, защита от перегрузки, обратная связь в свободной форме, 2 выхода, 3 A, двухполюсный, защита откороткого замыкания, защита от перегрузки, высокое напряжение разрядки, обратная связь всвободной форме, 2 интерфейса Ethernet, 100 Мбит/с. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PSSu K F FAU P
PSSu K F FAU P 312421
PSSu, компактный модуль, отказоустойчивый, специальный модуль, блоканализа для PSENvip, продуктивная версия, приемник PSENvip с 1 интерфейсом, передатчик PSENvip с 1 интерфейсом, 4 выхода, 2 выхода тестовых импульсов 0,25 A, 2выхода, 1,75 A, однополюсный, положительное переключение, защита от короткогозамыкания, защита от перегрузки, обратная связь в свободной форме, 2 выхода, 3 A, двухполюсный, защита откороткого замыкания, защита от перегрузки, высокое напряжение разрядки, обратная связь всвободной форме, 2 интерфейса Ethernet, 100 Мбит/с. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Необходимые принадлежности

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м