Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"751109","name":"PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
Номер артикула: 751109
GTIN: 4046548025491
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: можно использовать
в одноканальном режиме, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З (t = 0,04-300 с),напряжение питания: 24 В
пост. тока, ширина: 17,5 мм, съемные пружинные клеммы, блок контактов и
реле таймера для расширения компонентов управления
защитного реле или для обеспечения работы безопасной
функции времени (подача...
Больше
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: можно использовать в одноканальном режиме, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З (t = 0,04-300 с),напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 17,5 мм, съемные пружинные клеммы, блок контактов и реле таймера для расширения компонентов управления защитного реле или для обеспечения работы безопасной функции времени (подача питания, откат, пульсация).
Общие данные
| Подтверждено |
CE
CCC UKCA Внесено в перечень cULus KOSHA TÜV EAC (евраз.) |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 2 W |
Релейные выходы
| Number of del. aux. contacts | 1 |
| Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
| Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
| Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 5 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
| Защ. конт.: пер. ток по UL | 240 VAC G.U. (аналог. полярн.) |
| Материал релейных контактов | AgCuNi |
| Доп. парам. контактов реле | + 0,2 мкм Au |
Экологические данные
| Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
| Окружающая температура | -10 °C |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
| Категория перенапряжения | III |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP40 |
| Тип защиты клемм |
Times
| Выбираемые времена |
0.8
s 0.7 s 0.4 s 0.3 s 0.2 s 15 s 2.5 s 1.5 s 25 s 35 s 0.5 s 0.6 s 7 s 6 s 3 s 5 s 4 s 210 s 150 s 0.1 s 0.04 s 8 s 90 s 80 s 60 s 50 s 20 s 30 s 40 s 16 s 1 s 2 s 70 s 100 s 120 s 140 s 200 s 300 s 160 s 180 s 3.5 s 14 s 240 s 12 s 10 s |
| Допуск по Tv | +/-1 % + +/-20 мс |
| Точность повторения | +/-1 % + +/-20 мс |
| Допуск в случае ошибки | +/-15 % + +/-20 мс |
| Формула мин. времени задержки | tv - 15 % - 20 мс |
| Формула макс. времени задержки | tv + 15 % + 20 мс |
механические данные
| Монтажное положение | любое |
| Нижняя часть материала корпуса | ПК |
| Материал корпуса лиц. панели | ПК |
| Материал верхней части кожуха | PC |
| Соединительная клемма | Пружинная клемма |
| Тип клеммы | вставной |
| Размер по высоте | 100 mm |
| Размер по ширине | 17.5 mm |
| Размер по глубине | 120 mm |
| Вес нетто | 175 g |
| Вес брутто | 185 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1% |
| № CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27371819 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000019 |
| Эталонная функция ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548025491 |
| Объем | 0.360 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Разъём для подключения базового модуля PNOZsigma к модулю расширенияPNOZsigma
, на изделие = 10 шт.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Набор запасных съемных клемм, пружинная технология; на изделие = по 1шт. X1,
X2, X3, X4, 3-контактные, для корпуса 17,5 мм.