Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"751003","name":"PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
Номер артикула: 751003
Набор запасных съемных клемм, пружинная технология; на изделие = по 1шт. X1,
X2, X3, X4, 3-контактные, для корпуса 17,5 мм.
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
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548045857 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27379201 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002498 |
Объем | 0.224 |