Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"774073","name":"PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FL"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so
Номер артикула: 774073
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные
с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 2 замыкающих, 2 КЗ, напряжение питания = 110 В перем. тока/24 Впост.... Больше
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
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 2 замыкающих, 2 КЗ, напряжение питания = 110 В перем. тока/24 Впост. тока, ширина 45 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений, сенсорных ковриков (по принципу КЗ), контуробратной связи.
Общие данные
Подтверждено |
CE
CCC UKCA Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 110 V |
Тип питающего напряжения U1 | Переменный ток |
потребляемая мощность AC | 3.5 |
Питающее напряжение 2 (V) |
24
24 |
Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
Допуск по U2 |
Входы
Число входов | 2 |
Сопротивление предохранительно | 80 |
Полупроводниковые выходы
Количество полупроводниковых в | 2 |
Допуск по внеш. напр. DC П/П | –15%/+10% |
Категория исп. по EN 60947-1 | DC-12 |
Релейные выходы
Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 |
Max. current AC1 safety cont. | 8 |
Voltage DC1 safety cont. | 24 |
Max. current DC1 safety cont. | 8 |
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 |
Max. current AC15 safety cont. | 5 |
Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Защ. конт.: пер. ток по UL | 240 VAC G.P. |
Защ. контакты: пилотный режим | C300, R300 |
Материал релейных контактов | AgSnO2 |
Доп. парам. контактов реле | + 0,2 мкм Au |
Экологические данные
Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
Окружающая температура | -10 °C |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | unzulässig |
ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
Категория перенапряжения | III / II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Нижняя часть материала корпуса | |
Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
Материал верхней части кожуха | PPO UL 94 V1 |
Соединительная клемма | Винтовая клемма |
Тип клеммы | Постоянная |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–10 AWG |
Размер по высоте | 87 mm |
Размер по ширине | 45 mm |
Размер по глубине | 121 mm |
Вес нетто | 350 g |
Вес брутто | 360 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548012187 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371819 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC001449 |
Объем | 0.551 |
Дополнительные принадлежности
COVER P-93
774090
Защитная крышка для компактного тормоза PKB и корпус P-93, используемыйдля
защиты от несанкционированных действий, ширина 45 мм, содержимое: 20
защитных крышек на упаковочный блок.