Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"774090","name":"COVER P-93","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FN"]}
Фактическое изделие может отличаться
COVER P-93
Номер артикула: 774090
Защитная крышка для компактного тормоза PKB и корпус P-93, используемыйдля
защиты от несанкционированных действий, ширина 45 мм, содержимое: 20
защитных крышек на упаковочный блок.
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
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548012088 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27379218 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002040 |
Объем | 1.485 |