Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"2A000012","name":"PNOZ yo1 2SO","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ yo1 2SO
Номер артикула: 2A000012
GTIN: 4046548090956
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ,
подключение напряжения питания к полупроводниковым выходам,
2 выходные функции, каждая с 1 безопасным полупроводниковым выходоммгновенного действия
и 1 входом для контура обратной связи, 1 сигнальный выход, светодиодныйдисплей
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, подключение напряжения питания к полупроводниковым выходам, 2 выходные функции, каждая с 1 безопасным полупроводниковым выходоммгновенного действия и 1 входом для контура обратной связи, 1 сигнальный выход, светодиодныйдисплей
Общие данные
| Подтверждено |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
технические данные
электрические данные
| Назначение U2 | Versorgung der HL-Ausgänge |
| Питающее напряжение 2 (V) | 12 |
| Тип питающего напряжения U2 | DC |
| Допуск по U2 | -20 %/+20 % |
| Развязка потенциалов U2 | Нет |
| Назначение UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Источник внутр. напряжения | über Kopfmodul |
| Тип напряжения UINT1 | DC |
| Допустимые нагрузки |
Резистентный
Индуктивный Ёмкостный |
Входы
| Напр. U по EN 61131-2, тип 1 | 24 V DC |
| Вход с развязкой потенциалов | Нет |
Полупроводниковые выходы
| Разв. потенц. П/П выхода | Нет |
| Защита П/П выхода от КЗ | ja |
| Пост. нагр. на 1-полюсн. вых. |
Резистентный
Индуктивный Ёмкостный |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | -20 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Конденсация допустима? | unzulässig |
| Постоянная рабочая высота ASL | 5000 m |
| ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-5-1 |
| Категория перенапряжения | III |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | IP54 |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм | IP20 |
механические данные
| Монтажное положение | beliebig |
| Размеры рейки DIN | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Нижняя часть материала корпуса | PC |
| Материал верхней части кожуха | PC |
| Соединительная клемма |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Тип клеммы | steckbar |
| Сечение провод., гибк. AWG | 24 - 12 AWG |
| Размер по высоте | 98 |
| Размер по ширине | 17.5 |
| Размер по глубине | 121 |
| Вес нетто | 84 |
| Вес брутто | 140 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
6c |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27371819 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000019 |
| Эталонная функция ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548090956 |
| Объем | 1.019 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364190 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Необходимые принадлежности
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Комплект запасных съемных клемм, винтовая клемма, на изделие = по 1 шт.X1, X2,
X3, X4, 3-контактные, для корпуса 17,5 мм.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Набор запасных съемных клемм, пружинная технология; на изделие = по 1шт. X1,
X2, X3, X4, 3-контактные, для корпуса 17,5 мм.