text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ yio1 2DI 2SO

Номер артикула: 2A000013
GTIN: 4046548090963
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, подключение напряжения питания к полупроводниковым выходам, 1 входная функция, 2 выходные функции, каждая с 1 безопасным полупроводниковым выходом мгновенного действия и 1 входом для контураобратной связи, 2 сигнальных выхода, 1 поворотный переключатель для настройки типазапуска и оценки те...  Больше

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, подключение напряжения питания к полупроводниковым выходам, 1 входная функция, 2 выходные функции, каждая с 1 безопасным полупроводниковым выходом мгновенного действия и 1 входом для контураобратной связи, 2 сигнальных выхода, 1 поворотный переключатель для настройки типазапуска и оценки тестового импульса, светодиодный дисплей

Подтверждено CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
Назначение U2 Versorgung der HL-Ausgänge  
Питающее напряжение 2 (V) 12  
Тип питающего напряжения U2 DC  
Допуск по U2 -20 %/+20 %  
Развязка потенциалов U2 Нет  
Назначение UINT1 Versorgung des Moduls  
Источник внутр. напряжения über Kopfmodul  
Тип напряжения UINT1 DC  
Допустимые нагрузки Резистентный  
Индуктивный  
Ёмкостный  
Число цифровых входов 2  
Напр. U по EN 61131-2, тип 1 24 V DC  
Вход с развязкой потенциалов Нет  
Разв. потенц. П/П выхода Нет  
Защита П/П выхода от КЗ ja  
Пост. нагр. на 1-полюсн. вых. ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -20  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Конденсация допустима? unzulässig  
Постоянная рабочая высота ASL 5000 m  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-5-1  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление IP54  
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм IP20  
Одновременность, входная цепь ∞  
Монтажное положение beliebig  
Размеры рейки DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Нижняя часть материала корпуса PC  
Материал верхней части кожуха PC  
Соединительная клемма Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Тип клеммы steckbar  
Сечение провод., гибк. AWG 24 - 12 AWG  
Размер по высоте 98  
Размер по ширине 17.5  
Размер по глубине 121  
Вес нетто 85  
Вес брутто 140  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371819  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548090963  
Объем 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364190  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Разъем для подключения модулей myPNOZ, PU=10 шт.

Необходимые принадлежности

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Комплект запасных съемных клемм, винтовая клемма, на изделие = по 1 шт.X1, X2, X3, X4, 3-контактные, для корпуса 17,5 мм.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Набор запасных съемных клемм, пружинная технология; на изделие = по 1шт. X1, X2, X3, X4, 3-контактные, для корпуса 17,5 мм.