Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
PNOZ yi7 lock
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, подключение для подачи напряжения питания к полупроводниковым выходам, 1 функция управления защитной блокировкой для подключения одногоустройства защитной блокировки, одно безопасное защищенное от рисков устройство контроля (например,монитор состояния покоя) и 2 кнопки для управления устройством защитной блокировки, 1 поворотныйпереключатель для типа пуска и оценки тестового импульса, 1 поворотный переключатель длявыходной функции и оценки тестового импульса, светодиодный дисплей
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus TÜV |
| Назначение U2 | Питание П/П выходов |
| Питающее напряжение 2 (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
| Допуск по U2 | |
| Развязка потенциалов U2 | Нет |
| Назначение UINT1 | Питание модуля |
| Источник внутр. напряжения | Через головной модуль |
| Тип напряжения UINT1 | Постоянный ток |
| Число цифровых входов |
4
4 |
| Напр. U по EN 61131-2, тип 1 | 24 V DC |
| Вход с развязкой потенциалов | Нет |
| Разв. потенц. П/П выхода | Нет |
| Защита П/П выхода от КЗ | Да |
| Пост. нагр. на 1-полюсн. вых. |
Резистентный
Индуктивный Ёмкостный |
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура |
-20
55 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Постоянная рабочая высота ASL | 5000 м |
| ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-5-1 |
| Категория перенапряжения | III |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм |
| Одновременность, входная цепь | ∞ |
| Монтажное положение | любое |
| Размеры рейки DIN | |
| Нижняя часть материала корпуса | ПК |
| Материал верхней части кожуха | PC |
| Соединительная клемма |
Пружинная клемма
Винтовая клемма |
| Тип клеммы | вставной |
| Сечение провод., гибк. AWG | 24–12 AWG |
| Размер по высоте | 98 |
| Размер по ширине | 17.5 |
| Размер по глубине | 121 |
| Вес нетто | 88 |
| Вес брутто | 145 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27371819 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000019 |
| Эталонная функция ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548106190 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Дополнительные принадлежности
Необходимые принадлежности