text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PNOZ yi5 8DI variable

Product ID: 2A000016
GTIN: 4046548098860
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, переменное число входных функций с 3 или 4 входными функциями, AND-связанные входные функции или OR-связанные входные функции или функции ввода 2 из 3 связаны, 4 сигнальных выхода, 1 поворотный переключатель для настройки функции, 1 поворотныйпереключатель для настройки типа запуска и опред...  More

Item

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, переменное число входных функций с 3 или 4 входными функциями, AND-связанные входные функции или OR-связанные входные функции или функции ввода 2 из 3 связаны, 4 сигнальных выхода, 1 поворотный переключатель для настройки функции, 1 поворотныйпереключатель для настройки типа запуска и определения тестовогоимпульса, светодиодный дисплей

Подтверждено CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Назначение UINT1 Versorgung des Moduls  
Источник внутр. напряжения über Kopfmodul  
Тип напряжения UINT1 DC  
Число цифровых входов 8  
Напр. U по EN 61131-2, тип 1 24 V DC  
Вход с развязкой потенциалов Нет  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -20  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Конденсация допустима? unzulässig  
Постоянная рабочая высота ASL 5000 m  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-5-1  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление IP54  
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм IP20  
Одновременность, входная цепь ∞  
Монтажное положение beliebig  
Размеры рейки DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Нижняя часть материала корпуса PC  
Материал верхней части кожуха PC  
Соединительная клемма Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Тип клеммы steckbar  
Сечение провод., гибк. AWG 24 - 12 AWG  
Размер по высоте 98  
Размер по ширине 17.5  
Размер по глубине 121  
Вес нетто 84  
Вес брутто 140  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371819  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001449  
Объем 0  dm3
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548098860  
Harmonized System Code 85364190  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Obligatory accessories

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Set of spare plug-in terminals, screw terminal, PU = each 1 piece X1,X2, X3, X4, 3-pin, for 17.5 mm housing.
Kr.102.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Set of spare plug-in terminals, spring force technology, PU = each 1piece X1, X2, X3, X4, 3-pin, for 17.5 mm housing.
Kr.102.00

Optional accessories

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Connector for connecting myPNOZ modules, PU=10 pcs.
Kr.264.00