text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10

Номер артикула: 326902
GTIN: 4046548017656
Дистанционный контроллер таймера, корпус для монтажа на панели для 22,5мм, относительная шкала, 0–10 / 1 кОм, установка времени с помощьюповоротной рукоятки, класс защиты IP66.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

 
Конденсация допустима? Не допускается  
Вес нетто 20  g
Вес брутто 20  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371691  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548017656  
Объем 0.324  dm3
Harmonized System Code 85334010  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1