Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"G1000021","name":"PIT gb RLLE y down ETH","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980UR"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT gb RLLE y down ETH
Номер артикула: G1000021
GTIN: 4046548096927
Кнопочный блок PITgatebox со считывателем PITreader Key, версия скнопкой аварийного останова (2НЗ/1
НО), 2 кнопками с подсветкой (по 1 НО каждая) и считывателем PITreaderKey, нижнее
подключение, M12, 12-контактный штекер и M12, 4-контактный
гнездовой разъем, Ethernet-интерфейс, IP65, крышки для кнопок 5 цветов:
зеленые, синие, красные, желтые и пр...
Больше
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Кнопочный блок PITgatebox со считывателем PITreader Key, версия скнопкой аварийного останова (2НЗ/1 НО), 2 кнопками с подсветкой (по 1 НО каждая) и считывателем PITreaderKey, нижнее подключение, M12, 12-контактный штекер и M12, 4-контактный гнездовой разъем, Ethernet-интерфейс, IP65, крышки для кнопок 5 цветов: зеленые, синие, красные, желтые и прозрачные
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA UL/cUL FCC IC EAC (евраз.) |
| Самоконтроль | нет |
| Лампа | LED |
| Цвет лампы | белый |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| Тип источника питания U1 | БСНН/ЗСНН |
| потребляемая мощность DC | 3.5 W |
| Мин. ток на контакте | 1 mA |
Аварийная остановка
| Кол-во, ESTOP N/C | 2 |
| Number, E-STOP signal contact | 1 |
| Аварийный останов путем разъед | «Повернуть, чтобы открыть» |
| Станд. возм. коммут., E-STOP | EN 60947-5-1 |
| Материал контактов, E-STOP | Au |
Нажимная кнопка
| Кол-во кнопок | 2 |
| Кол-во N/O кнопок | 2 |
| Станд. возм. коммут., кнопка | EN 60947-5-1 |
| Материал контактов, кнопка | Ag |
PITreader
| Принцип датчика PITreader | Приемопередатчик |
| Ист. пит. приемопередатчика | Пассивный (без аккумулятора) |
| Рабочая частота, PITreader | 13,24 - 13,88 МГц |
| Гальв. разв. П/П выходов | Нет |
| Защита П/П выхода от КЗ | Да |
| Уровень сигн. при «1» на входе | 15–30 В пост. тока |
| Вход с гальванич. развязкой | Нет |
Интерфейс Ethernet
| Завод. настр. адр. Ethernet IP | 192.168.0.12 |
| Тип раз. для инт. EtherNET/IP | M12Х1, 4-контактн., D-кодир-е |
| Скор-ть пер. по прот. Ethernet | 10/100 Мбит/с |
| Число интерфейсов Ethernet | 1 |
Экологические данные
| Окружающая температура | -20 °C |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| ЭМС по стандарту... | EN 301489-1 V2.1.1 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
| Категория перенапряжения | III |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
| Тип защиты, корпус | IP65 |
| Тип корпуса по UL | tип 1 |
механические данные
| Монтажное положение | любое |
| Тип соединения | M12, 12-контактный, штыревой |
| Материал корпуса | Zn |
| Соединительная клемма | M12 |
| Размер по высоте | 320 mm |
| Размер по ширине | 40 mm |
| Размер по глубине | 40 mm |
| Вес нетто | 920 g |
| Вес брутто | 1320 g |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27371216 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная функция ETIM | EC000225 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548096927 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
SafetyNET p Cable
380000
По метру, Cat5e (100 Мбит/с), ПУР, желтый RAL1003, 2x2x0,35, цвет
сигнальный проводов: белый, желтый, синий, оранжевый
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Коннектор, 4-контактный, прямой коннектор M12, с кодом D,
винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: Цинковоелитье, никелированное,
винтовое соединение кабеля Pg9, наружный диаметр кабеля 6-8 мм
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Коннектор RJ45, прямой, IP20, 4-контактный, Cat5e, AWG 22 (4-жильный),
диаметр кабеля: 6,3-6,7 мм
PIT gb color cover wh s1
G1000013
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, белые, значок пускаIEC,
комплект из 10
PIT gb color cover wh s2
G1000014
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, белые, значоквключения IEC,
комплект из 10
PIT gb color cover wh s3
G1000015
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, белые, значокразблокировки IEC
,комплект из 10
PIT gb color cover wh s4
G1000016
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, белые, значокблокировки IEC
,комплект из 10
PIT gb color cover bl s5
G1000017
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, синие, значок запросаIEC
,комплект из 10
PIT gb color cover bl s6
G1000018
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, синие, значок сбросаIEC
,комплект из 10
PIT gb color cover bl s4
G1000019
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, синие, значокблокировки IEC
,комплект из 10
Необходимые принадлежности
PITreader key ye g
402260
Ключ с транспондером для системы аутентификации PITreader,
произвольная настройка допусков
Цвет: желтый
Материал: Пластик
PITreader key ye 1
402261
Ключ с транспондером для системы аутентификации PITreader,
допуск для режима эксплуатации 1
Цвет: желтый
Материал: Пластик
PITreader key ye 2
402262
Ключ с транспондером для системы аутентификации PITreader,
допуск для режимов эксплуатации 1 и 2
Цвет: желтый
Материал: Пластик
PITreader key ye 3
402263
Ключ с транспондером для системы аутентификации PITreader,
допуск для режимов эксплуатации 1, 2 и 3
Цвет: желтый
Материал: Пластик
PITreader key ye 4
402264
Ключ с транспондером для системы аутентификации PITreader,
допуск для режимов эксплуатации 1, 2, 3 и 4
Цвет: желтый
Материал: Пластик
PITreader key ye 5
402265
Ключ с транспондером для системы аутентификации PITreader,
допуск для режимов эксплуатации 1, 2, 3, 4 и 5
Цвет: желтый
Материал: Пластик
PITreader key ye 5 service
402269
Ключ с транспондером для системы аутентификации PITreader,
допуск для режимов эксплуатации 1, 2, 3, 4 и 5 (обслуживание)
Цвет: желтый
Материал: Пластик
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 1 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Сетевой кабель, Ethernet Cat5e, ПВХ, черный, 4-контактный, прямой разъемM12
(IP67), с кодом D, на прямом разъеме RJ45 (IP20), длина кабеля: 1 м
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Сетевой кабель, Ethernet Cat5e, ПВХ, черный, 4-контактный, прямой разъемM12
(IP67), с кодом D, на прямом разъеме RJ45 (IP20), длина кабеля: 3 м
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Сетевой кабель, Ethernet Cat5e, ПВХ, черный, 4-контактный, прямой разъемM12
(IP67), с кодом D, на прямом разъеме RJ45 (IP20), длина кабеля: 10 м
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный, RJ45 –4-контактный штекерный разъем M12
прямой типа D, сечение проводника: 4 x 0,34 мм²,
длина кабеля: 3 м
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный, RJ45 –4-контактный штекерный разъем M12
прямой типа D, сечение проводника: 4 x 0,34 мм²,
длина кабеля: 5 м
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный, RJ45 –4-контактный штекерный разъем M12
прямой типа D, сечение проводника: 4 x 0,34 мм²,
длина кабеля: 10 м
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный, RJ45 –4-контактный штекерный разъем M12
прямой типа D, сечение проводника: 4 x 0,34 мм²,
длина кабеля: 20 м