Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"402265","name":"PITreader key ye 5","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Фактическое изделие может отличаться
PITreader key ye 5
Номер артикула: 402265
Ключ с транспондером для системы аутентификации PITreader,
допуск для режимов эксплуатации 1, 2, 3, 4 и 5
Цвет: желтый
Материал: Пластик
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
UKCA |
Принцип датчика | Transponder |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура |
-30
70 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Тип защиты, корпус |
|
механические данные
Монтажное положение | любое |
Размер по высоте | 15.1 |
Размер по ширине | 42 |
Размер по глубине | 8 |
Вес нетто | 8 |
Вес брутто | 10 |
ответчик
Ист. пит. приемопередатчика | passiv (batterielos) |
Рабочая частота | 13,56 MHz |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-код | 4046548094091 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27280402 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002996 |
Объем | 0 |