text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PIT gb QLLE y up ETH

Номер артикула: G1000041
GTIN: 4046548104301
Кнопочный блок PITgatebox со считывателем PITreader Card, версия скнопкой аварийного останова (2 НЗ/1 НО), 2 кнопками с подсветкой (по 1 НО каждая) и считывателемPITreader Card, верхнее подключение, M12, 12-контактный штекер и M12, 4-контактный гнездовой разъем, Ethernet-интерфейс, IP65, крышки для кнопок 5 цветов: зеленые, синие, красные, желтые и...  Больше

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Кнопочный блок PITgatebox со считывателем PITreader Card, версия скнопкой аварийного останова (2 НЗ/1 НО), 2 кнопками с подсветкой (по 1 НО каждая) и считывателемPITreader Card, верхнее подключение, M12, 12-контактный штекер и M12, 4-контактный гнездовой разъем, Ethernet-интерфейс, IP65, крышки для кнопок 5 цветов: зеленые, синие, красные, желтые и прозрачные

Подтверждено CE  
UL/cUL  
UKCA  
FCC  
IC  
EAC (евраз.)  
Самоконтроль нет  
Лампа LED  
Цвет лампы белый  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Тип источника питания U1 БСНН/ЗСНН  
потребляемая мощность DC 3.5  W
Мин. ток на контакте 1  mA
Кол-во, ESTOP N/C 2  
Number, E-STOP signal contact 1  
Аварийный останов путем разъед «Повернуть, чтобы открыть»  
Станд. возм. коммут., E-STOP EN 60947-5-1  
Материал контактов, E-STOP Au  
Кол-во кнопок 2  
Кол-во N/O кнопок 2  
Станд. возм. коммут., кнопка EN 60947-5-1  
Материал контактов, кнопка Ag  
Принцип датчика PITreader Приемопередатчик  
Ист. пит. приемопередатчика Пассивный (без аккумулятора)  
Рабочая частота, PITreader 13,24 - 13,88 МГц  
Гальв. разв. П/П выходов Нет  
Защита П/П выхода от КЗ Да  
Уровень сигн. при «1» на входе 15–30 В пост. тока  
Вход с гальванич. развязкой Нет  
Завод. настр. адр. Ethernet IP 192.168.0.12  
Тип раз. для инт. EtherNET/IP M12Х1, 4-контактн., D-кодир-е  
Скор-ть пер. по прот. Ethernet 10/100 Мбит/с  
Число интерфейсов Ethernet 1  
Окружающая температура -20  °C
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
ЭМС по стандарту...
Вибрация по стандарту... EN 60947-5-2  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус IP64  
Тип корпуса по UL tип 1  
Монтажное положение любое  
Тип соединения M12, 12-контактный, штыревой  
Материал корпуса Zn  
Соединительная клемма M12  
Размер по высоте 320  mm
Размер по ширине 40  mm
Размер по глубине 40  mm
Вес нетто 920  g
Вес брутто 1320  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371216  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC000225  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548104301  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
По метру, Cat5e (100 Мбит/с), ПУР, желтый RAL1003, 2x2x0,35, цвет сигнальный проводов: белый, желтый, синий, оранжевый
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Коннектор, 4-контактный, прямой коннектор M12, с кодом D, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: Цинковоелитье, никелированное, винтовое соединение кабеля Pg9, наружный диаметр кабеля 6-8 мм
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
Коннектор RJ45, прямой, IP20, 4-контактный, Cat5e, AWG 22 (4-жильный), диаметр кабеля: 6,3-6,7 мм
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой (запасная часть)
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, белые, значок пускаIEC, комплект из 10
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, белые, значоквключения IEC, комплект из 10
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, белые, значокразблокировки IEC ,комплект из 10
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, белые, значокблокировки IEC ,комплект из 10
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, синие, значок запросаIEC ,комплект из 10
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, синие, значок сбросаIEC ,комплект из 10
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, синие, значокблокировки IEC ,комплект из 10

Необходимые принадлежности

PITreader card ye g
PITreader card ye g 402330
Карта с транспондером для системы аутентификации PITreader Card, произвольная настройка допусков Цвет: желтый Материал: Пластик
PITreader card ye 1
PITreader card ye 1 402331
Карта с транспондером для системы аутентификации PITreader Card, допуск для режима эксплуатации 1 Цвет: желтый Материал: Пластик
PITreader card ye 2
PITreader card ye 2 402332
Карта с транспондером для системы аутентификации PITreader Card, допуск для режимов эксплуатации 1 и 2 Цвет: желтый Материал: Пластик
PITreader card ye 3
PITreader card ye 3 402333
Карта с транспондером для системы аутентификации PITreader Card, допуск для режимов эксплуатации 1, 2 и 3 Цвет: желтый Материал: Пластик
PITreader card 4
PITreader card 4 402334
Карта с транспондером для системы аутентификации PITreader Card, допуск для режимов эксплуатации 1, 2 и 3 Цвет: желтый Материал: Пластик
PITreader card ye 5
PITreader card ye 5 402335
Карта с транспондером для системы аутентификации PITreader Card, допуск для режимов эксплуатации 1, 2, 3, 4 и 5 Цвет: желтый Материал: Пластик
PITreader card ye 5 service
PITreader card ye 5 service 402339
Карта с транспондером для системы аутентификации PITreader Card, допуск для режимов эксплуатации 1, 2, 3, 4 и 5 (обслуживание) Цвет: желтый Материал: Пластик
PITreader sticker ye g
PITreader sticker ye g 402340
Наклейка с транспондером для системы аутентификации PITreader Card, произвольная настройка допусков Цвет: желтый Материал: Пластик
PITreader sticker ye 1
PITreader sticker ye 1 402341
Наклейка с транспондером для системы аутентификации PITreader Card, допуск для режима эксплуатации 1 Цвет: желтый Материал: Пластик
PITreader sticker ye 2
PITreader sticker ye 2 402342
Наклейка с транспондером для системы аутентификации PITreader Card, допуск для режимов эксплуатации 1 и 2 Цвет: желтый Материал: Пластик
PITreader sticker ye 3
PITreader sticker ye 3 402343
Наклейка с транспондером для системы аутентификации PITreader Card, допуск для режимов эксплуатации 1, 2 и 3 Цвет: желтый Материал: Пластик
PITreader sticker ye 4
PITreader sticker ye 4 402344
Наклейка с транспондером для системы аутентификации PITreader Card, допуск для режимов эксплуатации 1, 2, 3 и 4 Цвет: желтый Материал: Пластик
PITreader sticker ye 5
PITreader sticker ye 5 402345
Наклейка с транспондером для системы аутентификации PITreader Card, допуск для режимов эксплуатации 1, 2, 3, 4 и 5 Цвет: желтый Материал: Пластик
PITreader sticker ye 5 service
PITreader sticker ye 5 service 402349
Наклейка с транспондером для системы аутентификации PITreader Card, допуск для режимов эксплуатации 1, 2, 3, 4 и 5 (обслуживание) Цвет: желтый Материал: Пластик
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12 , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 1 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12 , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12 , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12 , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12 , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12 , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Сетевой кабель, Ethernet Cat5e, ПВХ, черный, 4-контактный, прямой разъемM12 (IP67), с кодом D, на прямом разъеме RJ45 (IP20), длина кабеля: 1 м
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Сетевой кабель, Ethernet Cat5e, ПВХ, черный, 4-контактный, прямой разъемM12 (IP67), с кодом D, на прямом разъеме RJ45 (IP20), длина кабеля: 3 м
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Сетевой кабель, Ethernet Cat5e, ПВХ, черный, 4-контактный, прямой разъемM12 (IP67), с кодом D, на прямом разъеме RJ45 (IP20), длина кабеля: 10 м
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный, RJ45 –4-контактный штекерный разъем M12 прямой типа D, сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина кабеля: 3 м
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный, RJ45 –4-контактный штекерный разъем M12 прямой типа D, сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина кабеля: 5 м
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный, RJ45 –4-контактный штекерный разъем M12 прямой типа D, сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина кабеля: 10 м
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный, RJ45 –4-контактный штекерный разъем M12 прямой типа D, сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина кабеля: 20 м