Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"402339","name":"PITreader card ye 5 service","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}

Фактическое изделие может отличаться
PITreader card ye 5 service
Номер артикула: 402339
Карта с транспондером для системы аутентификации PITreader Card,
допуск для режимов эксплуатации 1, 2, 3, 4 и 5 (обслуживание)
Цвет: желтый
Материал: Пластик
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
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA |
Принцип датчика | Приемопередатчик |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | -25 - 50 °C |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Тип защиты, корпус | IP68 |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Материал корпуса | ПВХ |
Размер по высоте | 85.6 mm |
Размер по ширине | 54 mm |
Размер по глубине | 0.8 mm |
Вес нетто | 6 g |
Вес брутто | 7 g |
ответчик
Ист. пит. приемопередатчика | Пассивный (без аккумулятора) |
Рабочая частота | 13,56 МГц |
Данные по окружающей среде
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27280402 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002996 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548105278 |
Объем | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |